海上でのカンチレバー及びドリルフロアスキッド向けの堅牢なケーブルガイド

可動式のカンチレバースキッドやドリルフロアスキッドに合わせてケーブルを安全にガイドするためには、非常に厳しい要件をクリアする必要があります。イグスのオフショア産業向け「ヘビーデューティー仕様」のエナジーチェーン、ケーブルおよびアクセサリは、高荷重で大口径のホース・ケーブル束を可動させるために特別に設計されています。堅牢なプラスチック製エナジーチェーンは、スチール製のケーブル保護管やカーテンケーブル方式に比べて耐食性に優れ軽量なため、海上での使用に特に効果的です。エナジーチェーンは潤滑剤やメンテナンスが不要なため、ケーブルの確実なガイドと、設計に対する信頼性の向上を実現し、加えてランニングコストも削減できます。当社は、設計からプロジェクト管理、現場での組立・確認まで、ケーブル配線のターンキーシステムを提供しています。
エナジーチェーンを搭載したカンチレバー

ケーブルガイド用製品:カンチレバー、ドリルフロアスキッド、ジャッキアップスキッド対応

エナジーチェーン E4.1

ヘビーデューティー仕様のエナジーチェーン

  • 軽量:スチール製より最大70%軽量化
  • 腐食に強い:海上での使用に最適
  • 堅牢:頑丈、高負荷対応
エナジーチェーン E4.1シリーズ
チェーンフレックスケーブルとDNV/NEKのロゴ

エナジーチェーン専用可動ケーブル

  • オフショアリグや船舶で安全に使用できるようDNV認証取得
  • 370以上のケーブルが認証済み
認証済みケーブル
ハーネス済みエナジーチェーン

組立済みエナジーチェーン

  • エナジーチェーンにケーブルを組み込んだ状態で納品(プラグ&プレイソリューション)
  • ハーネス時間95%削減
ハーネス組付け済みエナジーチェーン

ホワイトペーパー: 海事産業の高度な自動化

 
  • 自動化は、海事産業にどのような課題をもたらすのでしょうか。
  • 企業はどうすれば厳しい試験基準を達成できるでしょうか。
  • ケーブルなどの認証を受けた部品を使用することで、どのような機会がもたらされるのでしょうか。

さらに詳しく

海事産業のホワイトペーパー

使用事例

エナジーチェーンを搭載したカンチレバー

200kg/mのケーブル重量を運ぶプラスチック製エナジーチェーン

この3000HPのモジュール式オフショア掘削リグのカンチレバーとドリルフロアスキッドには、ヘビーデューティー仕様のプラスチック製エナジーチェーンが設置されています。ストローク長は17.5mまたは8mで、200kg/mの荷重に対応します。軽量で安定性が高いのが特長です。
この使用事例について詳しく
オフショア使用事例

その他の採用事例

トップドライブ、カンチレバー、パイプハンドリング装置などのシステムで使用される掘削リグ向け、ヘビーデューティー仕様のエナジーチェーン。旋回式大型クレーンのフレキシブルな回転モジュール、安全な陸電供給装置などに使用されています。イグスのモーションプラスチックがどのように使用されているかご確認ください。
その他の採用事例を見る

詳細情報は