ロッドエンド (イグボール)

高機能ポリマー製ロッドエンド

イグボール ロッドエンドは耐食性があり、過酷な環境条件においても問題なく使用可能です。湿度や水分の多い環境では、弱酸やアルカリ性に強いという特徴があります。他のイグス製品同様、ロッドエンドベアリングも潤滑剤が不要であり、同等の金属製ベアリングと比較しても、はるかに費用対効果が高いです。
オンラインショップへ

ショップ

オンラインショップでのロッドエンド製品一覧はこちら。
オンラインショップへ
お問合せの送信

情報

ロッドエンドについての詳しい情報はこちら。
お問合せの送信

業界最大規模の当社試験施設にて試験済み

私たちの樹脂すべり軸受はトライボロジー特性(摩擦/摩耗特性)に優れ、無潤滑で使用できるため非常に長寿命です。この品質を達成するために、250m²のすべり軸受試験施設で年間135兆回以上のテスト動作を実施しています。お客様の用途に最適な樹脂製品をご提供することを目標に、実際の使用条件に基づいた、ロッドエンド用材料の試験および開発を行っています。

樹脂製ロッドエンドは可動用途向けに最適化されており、その仕様は設計に新たな可能性をもたらします。試験の焦点は、各速度及び各負荷下における、圧縮強度/引張強度/摩擦係数/摩耗量/駆動力です。
さらに詳しく

メリットの一覧

静音性、軽量性、耐久性

イグボール ダブルジョイントでコスト削減

優れたコスト効率

金属製と比較して最大40%コスト削減
金属製と比較して最大80%軽量

軽量

金属製品と比較して最大80%軽量。
耐粉塵

耐粉塵

大きなアンダーカットで汚れの侵入を防ぎます。
耐食性イグボール ダブルジョイント

優れた耐食性

ポリマー製ダブルジョイントは、水や薬品との接触も可能です。
メンテナンスフリー

自己潤滑性

潤滑剤が不要で、全使用期間を通してメンテナンスフリーです。
簡単・迅速な組付け

簡単組付け

簡単に脱着が可能。金属製と比較して最大6倍の速さです。

使用に適する場合

  • 軽量化が要求される場合
  • 回転、揺動および直動の運動が発生する場合
  • 高周波数の揺動 / 振動が発生する場合
  • 静音運転が要求される場合
  • 絶縁部品が必要な場合
  • 耐食性が要求される場合
  • 空気シリンダーやガスダンパーと組合せる場合
  • 耐薬品性が必要な場合
  • 高い剛性が必要な場合
  • 破片の検知が要求される場合

他の製品をお勧めする場合

  • 使用温度が+80℃を超える場合
  • 回転速度が0.5m/秒を超える場合
  • 非常に高い引張り荷重とせん断荷重が発生する場合
  • 油圧シリンダを使用する場合
  • 30mmを超える直径が必要な場合
樹脂製ロッドエンド

樹脂製ロッドエンド

  • 堅牢で耐食性に優れる
  • 様々な材質の球面ボールとの組合わせが可能
  • 完全に無潤滑・無給油
製品一覧へ
金属製ロッドエンド

金属製ロッドエンド

  • イグボール2.0、金属製ロッドエンド
  • 高い横荷重に対応
  • メンテナンスフリーの内輪とステンレス球面ボール
  • 無潤滑
食品包装産業

食品包装産業

  • FDAおよびEU10/2011に準拠
  • 視覚的、磁気的な検知が可能
  • 軸受が食品に接触しても安心
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
さらに詳しく