×
直交ロボット (ガントリーロボット)
ラインガントリー
フラット、ライン、ルームガントリーとして利用可能
イグスには多様な使用用途に対応する
フラット、ライン、ルームガントリー
があります。リニアロボットには全て、構成済みドライリンリニアモジュール、ステッピングモータ付きリニアアクチュエータの他に、ユーザー自身による組立て時に必要となる部材全てが含まれています。リニアロボットの主な用途は、ピック&プレース、コンベアベルトピッキング、ソート、スタッキングなど、多岐にわたります。 多くの場合、ロボットは、お客様がアプリケーションを構築するためのプラットフォームを提供します。グリッパーや吸盤と組み合わせることで、ピッキング作業を素早く実施することができます。適合する制御システム「イグス ロボットコントロール」は、必要に応じて事前に無料でダウンロードすることができ、制御機構についてはご用途や予算に応じて様々なバリュエーションが用意されています。当社のリニアロボットは、その多くがトライボロジー特性を最適化したプラスチック製のため、
大幅なコスト削減
を可能にします。
直交ロボット(ガントリー):定尺の組立キットはこちら
イグス リニアロボット技術情報
最大可搬重量 85Kg
最大可動範囲 3,000 x 3,000 x 1,000mm
最大3自由度
最大速度20 ピック/分
繰り返し精度:± 0.5mm
周囲温度 0-50°C
イグス ロボットコントローラ
無償でライセンスフリーのソフトウェアを提供
リニアロボットは、イグスロボットコントロールシステム(iRC)に対応しています事前に関連ソフトウェアを無料でダウンロードしてお試しいただけます。リニアロボットのティーチングが簡単にできます。
イグス ロボットコントローラについてもっと詳しく
リニアロボットの動作
イグスのリニアロボット現行モデル
リニアロボット DLE-LG-0002
オンラインショップへ
フラットガントリー DLE-FG-0006
オンラインショップへ
ルームガントリー DLE-RG-0014
オンラインショップへ
イグスのガントリー(直交ロボット)標準品
ラインガントリー(XZ)
最大荷重 5kg
精度最大0.2mm
フラットガントリー(XY)
最大荷重 80N
精度最大 0.5 mm
ルームガントリー(XYZ)
最大荷重 5kg
精度最大 0.8 mm
ガントリー(直交ロボット)標準品について詳しく
ローコストオートメーションショップ
自動化に最適な費用対効果の高いロボット
当社のリニアロボットや他の多くのタイプのロボットをオンラインショップでご覧ください - コストパフォーマンスに優れたロボットの検索に最適です。
情報の取得、注文が簡単です。
オンラインショップへ
ローコストオートメーションのコンフィギュレーター
素早く簡単に設計
ローコストオートメーションのコンフィギュレーターで、オーダーメイドの製品を手に入れましょう。リニアロボットコンフィギュレーターを今すぐご覧ください。
数回クリックするだけでのカスタムソリューションが完成します。
コンフィギュレータへ