×
最終車両組立工程向けモーション・プラスティック
軽量で頑丈なエネルギー供給システムで、エネルギーを安全にガイド
最終組立工程では、一連の製造工程の最後の仕上げが行われます。しかしスムーズなプロセスが必要である点は、生産開始時と同じです。この工程において製造現場の人をサポートすることが多いマニピュレーターは、操作しやすいものでなければなりません。ここでは、軽量で丈夫なプラスチック製のエナジーチェーンが最良の選択となります。サポートローラーを使えば、長いストロークでも容易かつ確実に走行することができます。
最適な製品
ロールエナジーチェーン E4/4RHD
メンテナンスフリーのローラーにより、プッシュプル力を軽減
最大ストローク800m、最高速度6m/sまで対応
ロールeチェーンについてさらに詳しく
3Dチェーン トライフレックスR
多軸動作ロボット向けに開発
既定された曲げ半径
高い引張強度と柔軟性
簡単開閉・簡単収納
トライフレックスRについて詳しく
コボットクランプ
トライフレックスR TRC/TRE/TRL 30、40、50に適合
シリコーンフリーであるため、自動車業界に最適
コボットクランプについて詳しく
エナジーチェーンの状態監視システム
EC.Pセンサーはプッシュプル力をモニタリング
EC.Bセンサーは早期に破断を検知
センサーについて詳しく
組立済みエナジーチェーンシステム
ケーブル、ケーブル保護管、コネクタの在庫管理コストをゼロに
設置時間を半分に
機械のダウンタイムの最小化
レディーチェーンについてさらに詳しく
可動ケーブル
非常に高い負荷に対応
ねじれ耐性のあるケーブル
極めて小さな曲げ半径に対応
最大36ヶ月無償交換保証
チェーンフレックスについてさらに詳しく
使用事例
ハンドリングシステムにおける10年の実績
HUSCH Handhabungstechnik社のハンドリングシステムは、品質、信頼性、柔軟性に最高度の要求を課しています。10年以上にわたり、システムでは当社のプラスチック製エナジーチェーンや、直動/回転ベアリング製品が使用されています。これらの製品は自動車産業などで使用されており、長寿命、堅牢性、メンテナンスフリーを実現しています。
この使用事例について詳しく
非常にダイナミックなローディングガントリー向けロールeチェーン
自動車業界のお客様は、ワークピースの加工に使用する長寿命のガントリーを探していました。GROB-Werke社が使用するガントリーは、いずれの事例も6m/sの速度と加速度で非常にダイナミックに動作します。このため同社は、信頼性が高く耐摩耗性に優れたロールeチェーンをこのアプリケーションに採用しました。
この使用事例について詳しく
高い柔軟性と弾性を有するロータリーテーブルベアリングを組立サポートで使用
ある自動車メーカーは、組立ラインにおいて、60の組立サポートに当社のイグリデュール ロータリーテーブルベアリングを採用しています。そこには高い要件が求められました。すべての組立サポートで、旋回、回転、スライドの動作を実現すること。また可能な限り軽量であり、高負荷また持続的負荷がかかる条件において、無潤滑・メンテナンスフリーで連続的に機能する軸受が必要でした。
この使用事例について詳しく
Previous
Next