シリーズ | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
長さ [mm]: |
|
大きさ: |
|
長さ [mm]: |
|
大きさ: |
|
製品番号 | 寸法 A [mm] | 寸法 B [mm] | 寸法 C [mm] | 寸法 D [mm] | 寸法 E [mm] | 重量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 211,354円 | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 171,446円 | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8.4 | 625 | 325 | 5.166 | 225,857円 | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.242 | 258,643円 | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.551 | 242,559円 | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.512 | 301,573円 | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 14.361 | 458,171円 | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | お問合せ | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | お問合せ |