固定型取付ブラケット

多くのアプリケーションで、旋回型取付ブラケットが使われています。 つまり、取付ブラケットと最初のチェーンリンクの間に旋回型の結合部があるということです。 これにより、チェーンリンクに明らかなプッシュ力がかかった場合に、負担を軽減します。しかし、エナジーチェーンがU字型に吊り下げられる場合、あるいは竪スタンド型のアプリケーションでは、固定型取付ブラケットがよりおすすめです。 イグスでは、固定型取付ブラケットが上記用途で横加速度にさらされても確実に機能するには、最大どの程度の曲げトルクをかけても良いか、調べることにしました。 驚くべき結果をご確認ください。
固定型取付ブラケット 取付ブラケットの負荷テスト

さらに詳しく

エナジーチェーン試験施設

180のテスト装置で年間30億回以上の試験が行われています。