レディーチェーン - イグスで生産性向上、コスト削減

ケーブル保護管とコネクタの在庫管理コストをゼロに

ドイツ、ケルンにある自社工場は約45,000平方メートルの広さがあります。また、80,000の製品を在庫品として取り揃えています。 イグスのレディーチェーンは高い費用対効果を生みます 個々の事例やプロジェクトにかかわらず、当社が大量に一括で材料を仕入れることで御社の時間とお金を節約します。レディーチェーンのハーネス済みケーブルユニットは、ケーブル、ケーブル保護管、コネクタの在庫と手配の手間を省き、同時にサプライヤー数と発注書を75%削減します。1993年からの経験を御社の利益のために最大限に活用してください。
専門スタッフが個別の要求に答えます

迅速に対応します

取付までの全工程を数日から数時間に短縮

ケーブル保護管のケーブル組付けから機械への取付までは、数日かかることもよくあります。レディーチェーンを使用して、その時間を数時間に短縮してください。世界を網羅した販売網で、世界中殆どの地域で、全注文品を即日から10日程度で納品いたします。(在庫のある場合)
レディーチェーン - すぐに取付可能
輸送環境を整えることは、お客様の設備内での設置のためにきわめて重要です。お客様のシステム上で、物流を文字通り「流す」ことが私たちの最重要課題です。そのため、当社の経験豊富な専門スタッフが、輸送方法、部品の接続、取付時の注意点まで喜んでアドバイスいたします。
レディーチェーンラックの組み立てに最適化された配達 イグスのレディーチェーンは取付まで考えて納品

エナジーチェーン用のモジュラー式プラグインコネクタ

わずか1つのコネクタで、電源供給を実現

このコネクタモジュールは、エナジーチェーンの形状や収納ケーブルに、1層または複数層で適合することができます。そのため、機能や設計面で用途に対応した最適なケーブル敷設が可能になります。

イグスの汎用ケーブルクランプとの組み合わせで、コネクタハウジングの中で直接、安全な取付が可能です。使われている軟質要素がケーブルを包み、損傷なく安全にケーブルを保持します。視覚的にハニカムを連想させるフレキシブルな構造が異なるケーブル直径に対応する、非常に汎用性の高いケーブルクランプです。
 
「モジュールコネクト」の使い方は多様で、エナジーチェーンの固定端や移動端、2本のエナジーチェーンの間、端子ボックスや配電盤格納箱のケーブル装着として適用できます。

多様なご注文にも柔軟に対応

当社の製品ご提供のノウハウをご活用ください
お客様が抱える問題点をイグスで解決。当社のレディーチェーンの工場が最新鋭のテクノロジーと専門スタップと共に御社の希望をかなえます。
 
ノウハウを活かしながら、お客様のご要望に対応:柔軟な製品プランニング
複合プロジェクトでも特殊ツールとして使用されています。お客様には低コストと高品質を実感していただけます。 エナジーチェーンに関わる全ての従業員は、レディーーチェーン及び通常のケーブル加工にも精通しています。 お客様のご要望に柔軟に対応し、納期を守ります。
ケーブルの加工量が非常に多い場合でも、
チェーン、ケーブル、ハーネス。製品番号をご記入の上ご注文 ► 製品の受け取り ► 組付け取付けスタッフがお伺い

サプライヤー数と発注書を75%削減

発注先、注文回数、請求書数、納品回数、を全て1つに
まとめることによって、お客様の作業量を最少限にし、プランニングコストを削減します。 レディーチェーンの導入プロジェクトがスムーズに進むよう、ノウハウを持ったイグスのスタッフが、その全ての段階でお手伝い致します。お電話によるご質問はもとより、製品ご使用のメリットについても、スタッフが実際に足を運んでご説明いたします。 現地でお客様データをいただき、用途に応じた正確なプラニングを行います。 それぞれの用途に応じたご提案をさせていただきます。

チェーン、ケーブル、品質管理

お客様のシステムのダウンタイムを低減

全てのレディーチェーンの部品は、徹底的な品質確認および機能試験を受けています
当社の品質管理体制は、出荷前にすべてのレディーチェーンを確認するために特別な試験装置を使用しています。全てのレディーチェーン及びその部品は当社試験施設内で試験を受けています。 エナジーチェーンとケーブルを対象に、毎年2000を超える試験が実施されています。 厳しい品質管理体制により、お客様に安全で高品質のレディーチェーンをお届け致します。 製品は試験済みで長寿命です。 
イグスの人口気候室:エナジーチェーン及びチェーンフレックスは、 -40°から +60°に設定された当社の人口気候室にて試験を実施しています。

インターナショナルプロジェクトにおいても、発注先メーカー数を減らすことができます

イグスは世界に14か所のレディーチェーン工場を持ち、毎週1,600以上のレディーチェーンシステムを製造しています。100,000を超えるエナジーチェーンと、4800を超えるコネクタ部品、1,354を超える特殊なチェーンフレックス可動ケーブルを揃え、それぞれのお客様の用途に最適なレディーチェーンを迅速に製造可能です。

世界に広がるレディーチェーン工場

世界中のイグス