エナジーチェーンの耐油性試験

イグスでは、エナジーチェーンを幅広い用途でさまざまな材質に浸しています。 金属片から木屑、液体まで、お客様の電力供給システムに最適なRXチューブ、AXチェーンなどのソリューションをご提案します。 試験では、エナジーチェーンを様々な油や潤滑剤に浸しています。 潤滑剤は多くの産業の生産現場で使用されています。 つまり、エナジーチェーンが潤滑剤や切削油と接触する場合がありうるということです。 この度、最悪を想定した場合の試験を行い、255.10.075.0型のエナジーチェーンを4か月間複数の油に浸しました。その後、これらの物質に触れていないエナジーチェーンと比較したのです。
イグス試験施設の試験装置 イグス試験施設の試験装置

結果

試験を実施したエナジーチェーンは、平均で10%しか強度が低下しませんでした。オイルや潤滑剤に触れる用途では、これを設計段階から考慮に入れ、より強度の高いエナジーチェーンを採用する必要があります。

追加情報

エナジーチェーン試験施設

180のテスト装置で年間30億回以上の試験が行われています。