×
型式によるフリースパン走行の比較
負荷がかかったエナジーチェーンE2.15型とE08型のフリースパン走行にはどのような違いがあるか?
この質問に答えるため、イグスの試験施設で両エナジーチェーンに1mあたり1kgの負荷をかけて試験しました。
結果:
同じ負荷、同じ長さのフリースパン走行では、E2.15型はE08型よりたわみが80%少ないという結果になりました(E2.15型 = たわみ4 mm;E08型 = たわみ21mm)
より安定性の高いE2.15型は、E08型より高負荷&高加速の用途で使用できます。
テストレポート(PDF)
さらに詳しく
24~48時間後に出荷可能
E2マイクロ 製品一覧
E2 マイクロエナジーチェーンは軽量で非常に小さな、一体型および2パーツ型のケーブル保護管。
E2マイクロ 製品一覧
エナジーチェーン試験施設
180のテスト装置で年間30億回以上の試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設
24~48時間後に出荷可能