×
樹脂製ギア - 非常に軽量で低摩耗
すべてのロボットはギアボックスで決まる
ロボットの駆動力を供給するモータと、計画された動作を実行する機械部品を連結するのがロボットギアです。
高機能ポリマー製ギアボックス:無潤滑、軽量、耐衝撃性
すべてのドライギアはモジュラー式のため、必要に応じて拡張や既存システムへの統合が可能です。ドライギア ギアボックスは、特に品質検査やソート作業に適しています。また、ギアボックスはロボット関節やスライド部にも使用されます。
今すぐ個別相談を申し込む
ロボットのキーパーツ: モータ付き/無しでギアボックスを購入
モジュラー式ギアボックスを使用した汎用的な使用事例
Apiro モジュラー式ギアボックス
詳細情報
Apiro ギヤボックスを購入
ドライギア 波動歯車
詳細情報
波動歯車を購入
ドライギア モータ付きウォームギア (ロータリーテーブル)
ロボット関節を購入
ドライギア モータ無しウォームギア
ウォームギアを購入
URロボットの柔軟性向上:外付けロボリンクD回転軸
非常にコンパクトで、外付け回転軸としてロボットに組み込むことが可能
モーターと
D1 dryve
モータ制御システムとすぐに接続可能
耐用年数:100万サイクル以上
樹脂素材を使用して、低コストを実現
ユニバーサルロボットなど、他のロボットメーカーのロボットシステムに対応
外付けロボリンクD回転軸について詳しく
最低100万サイクル
年間850試験以上実施
6年以上の経験
試験&実証済み: ドライギア 試験施設内でのお客様条件での試験
用途に最適なギアボックスは?可能な最大荷重は?
可能なトルクは?
使用条件下での耐用年数は?
お客様条件での各試験のために、約50の社内ドライギア試験装置があります。 また設計や開発のために、日々ギアボックスを試験しています。
ギアボックス試験施設へ
組込み簡単 - 手動または自動で操作
シンプルで、素早く簡単なフォーマット調整。 モジュール式のApiro ギアボックスでは、異なるギア比や長さで、独自のレーン調整を設定することができます。
数分で組立て可能、ギアボックスの交換も簡単
ステッピングモータをロボリンクジョイントに取付け。
ロボリンクジョイントのウォームギヤ付きモータを交換