×
静音走行のドライリン 直動システム:
技術を上げて
&
コストを下げる
▲ 技術向上
ドライリン 直動システムは最大4倍静音
イグスのドライリン リニアガイドおよび直動システムは、高性能ポリマー製ベアリングシステムをベースにしています。 そのため、ノイズと振動が大幅に減少します。機械は最大4倍静かに走行します。
ドライリン 直動システムへ
今すぐ御社の節約ポテンシャルを知る*
*設置/選定/設計時などにおける時間的または費用的な節約や、設置の簡易化、耐久性の向上、静粛性の向上などの技術向上のどちらもご提示できない場合、代替案をご提案いたします。
∎ドライリン 直動システムの使用事例
溶接継ぎ目の曲げ試験機で使われる送りねじユニット
イグスのドライブユニットにより、溶接部の品質試験が可能になりました。 ここでドライリンSHT スライドテーブルが曲げ型の調整に使われています。 その結果、最大5,000Nの力で曲げ試験が可能です。 モータ付き一体型ユニットが活躍しています。
続きを読む
その他の採用事例
MAGAZINO社
|
AIS Bad Düben Henry Görlitz社
|
RobCoTec社
ドライリン 直動システムについてさらに詳しく