コストを下げて & 技術を上げる
ディスプレイ製造装置向け
モーション・プラスチック
ディスプレイ製造装置では、経済的な生産環境づくりが課題となります。 機械とシステムは、厳しいクリーンルーム規制に準拠し、省スペース設計かつ拡張にも柔軟に対応できた上で、高い設備総合効率(OEE)を達成しなければなりません。そしてこれらをすべて最長16メートルのストロークで実現する必要があります。 ここでイグスの製品が役立ちます。弊社の可動ケーブル及びケーブルキャリアは、耐摩耗性に優れた高機能樹脂製のため、周囲の空気中に放出される粒子はほぼありません。 製品はモジュラー式で設計されており、メンテナンスが容易でコンパクトです。 特にピックアンドプレース、ガラス切断、パネル製造などの機械や装置に多く使用されています。

イグス製品のメリット:

  • クリーンルームおよびESD対応
  • アウトガスがわずか
  • コンパクトで軽量
  • 低コスト
  • オンライン寿命予測計算可能
  • メンテナンスフリー(24時間365日使用可能)
  • 取付が容易
  • 静音、低振動
  • 組立品でも単体でも1個から提供
  • 迅速な出荷

ディスプレイ製造装置向け製品

e-skin flat

フラットケーブルガイドシステム

  • IPA ISOクラス1に準拠し、クリーンルームに対応
  • コンパクトなモジュラー式
  • ケーブルはすぐに交換可能
  • オプションで、適合するCFCLEANケーブル使用により高い信頼性を実現
e-skin flat
e-skin soft

2パーツ型コルゲートチューブ

  • IPA ISOクラス1に準拠し、クリーンルームに対応
  • 上下のシェルによる2パーツで構成
  • ジッパー式開閉により組立・取付が迅速
  • 高速・短ストロークのフリースパン走行
e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管
エナジーチェーンE6

高加速使用向けエナジーチェーン

  • IPA ISOクラス1に準拠し、クリーンルームに対応
  • 非常に静音: 32dB(A)、1m/s時
  • 両側から開くことができるクロスバー
  • 滑らかでケーブルに優しい内部空間
  • キャンバー(予張)は、内側リンクを旋回して無しにすることも可能
エナジーチェーンE6.1