×
細径&軽量なロボットケーブル CFCLEAN:フラットケーブルガイドe-skin flat専用
CFCLEANロボットケーブルは、フラットケーブルガイドe-skin flat内専用に開発されました。組合せて使用することで、半導体装置やディスプレイ製造などのクリーンルーム内でも使用可能な、薄型で低発塵の電力供給システムを形成します。
CFCLEANケーブルは軽量化と柔軟性を高めるため外被が無く、代わりにe-skin flatガイドが外被の機能を担います。そのため、e-skin flatガイドとの組み合わせでのみ使用することができます。e-skin flatはモジュール式で、各チャンバーの交換も配線したケーブルの交換も簡単です。
►
高い信頼性
►
在庫あり
e-skin flatおよびCFCLEANのコンフィギュレータ
お客様の用途に合ったCFCLEANケーブルとケーブルガイドシステム e-skin flat をわずかなステップで構成し、リクエストすることができます。
構成する
CFCLEANの特長
外被を省くことで、39%の細径化と43%の軽量化を実現しています。曲げ半径70mmで、2,000万回往復までの耐久性を保証しています。現在進行中のテスト(No. 5497)では、中間報告として5,000万回往復を達成しました。
モジュール構成のため、個々のチャンバーや撚り線の交換が容易です。CFCLEANと
e-skin flat
の組み合わせは、クラス1のクリーンルーム認証を取得しています。
e-skin flatとPTFEフラットケーブルの比較
CFCLEANケーブルの幅広いラインアップ
さまざまな要件を満たすため、CFCLEANはデータケーブル、バスケーブル、制御ケーブル、動力ケーブル、エアホースとして設計されています。
無料サンプルもご用意しております。
無料サンプルのご請求はこちら
最大36ヶ月無償交換保証およびUL verified(検証)
3,800m²の試験施設での30年以上の経験と700回もの並行試験により、ケーブルの寿命を確実に予測することができ、自信を持って
ケーブルの最大36ヶ月無償交換保証を発行しています
。 チェーンフレックスケーブルの約束が検証されたのは、ドイツの企業では初めてのことです。
構成する
CFCLEANの新しい特長とは?
無料ホワイトペーパー(英語版PDF):
プラント全体の効果に革命を起こす。フラットなケーブルガイドシステムe-skin flatとCFCLEAN vs. PTFEフラットケーブル
このホワイトペーパーでは、クリーンルームにおける適切なエネルギーガイドが実現する以下のテーマについてご紹介します。
工場の有効性を高める
生産ラインからより高い歩留まりを生み出す
クリーンルーム用エネルギー供給システムをより持続的に利用する
柔軟性を高めることができる
その他多数
ホワイトペーパーダウンロード(英語版PDF)