空港・滑走路用の堅牢な無潤滑部品

世界では1日に約5,000万機の飛行機が飛び立っています。 膨大なフライトオペレーションをスムーズに行うためには、複雑なインフラが必要です。 そこで重要な役割を担うのが空港です。 自動化された検問所、ボディスキャナー、荷物搬送、フライトシミュレーターなど、空港内のあらゆる場所で、イグス製品はその静かでメンテナンスフリーな無潤滑運転と信頼性でお客様を魅了しています。  
飛行機が地上に滞在する時間を最短にするためには、どんな天候でも機能する地上支援装置が不可欠です。 当社のエナジーチェーンおよびケーブルは、耐食性でメンテナンスフリーの素材と長い耐用年数で、長年にわたり実績を重ねてきました。 ボーディングブリッジ、除氷車や除氷システム、貨物用リフター、ベルトコンベア車などに使用されています。

空港でのイグス製品の主な利点: 

  • 低騒音で低振動
  • 無潤滑でメンテナンスフリー

滑走路で:

  • 耐候性、耐食性
  • コスト削減、簡単な設置
  • 36ヶ月無償交換保証

用途

荷物ハンドリングシステム 荷物管理
フライトシミュレーターの外観 フライトシミュレーター

使用事例

航空機の除氷

マイナス40度で使用されるエナジーチェーン

航空機の除氷と洗浄を行う時間、遅れ、そしてコストを削減するために、MSG Production AS社は、全自動のオールインワンコンセプトを開発しました。このノルウェーの企業は、イグスのモーション・プラスチックの利点を全面的に活用しています。E2およびE4シリーズのエナジーチェーンは信頼性の高いケーブルガイドを実現し、イグボールピローブロックベアリングは洗浄ノズルの取り付けに使用されています。
航空宇宙産業におけるお客様の使用事例

他にも多くの採用事例があります

航空宇宙産業において、当社のエナジーチェーンおよびベアリング製品がどのように使用され、各種要件を満たしているか、40以上の使用事例からご覧いただけます。事例では、高荷重、過酷な温度差、狭い空間、軽量化など、様々な課題を克服する必要がありました。

GSEと空港に使用されるモーション・プラスチック

E4Q エナジーチェーン

エナジーチェーンE4Q/R4Q

  • 工具を使うことなくチェーン開閉可能
  • 静音対応防振ゴムパッド(オプション)
  • 材料節約による軽量化
様々なチェーンフレックスケーブル

可動のためのケーブル

  • 小さな曲げ半径、低温、摩耗環境に対応
  • チェーンフレックス36ヶ月無償交換保証
ドライリンW キャリッジ付きレール

モジュラー式リニアガイド

  • 無潤滑で100%メンテナンスフリー
  • 静音性が高く、摩耗や汚れに強い
  • モジュラー式コンセプト
イグリデュールJすべり軸受 (スリーブ型/フランジ型)

中荷重用すべり軸受

  • 多くの異なる軸材質に対して非常に優れた耐摩耗性
  • 高い減振性
様々なイグボール ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング

  • 回転、揺動および直動の運動が発生する場合に 
  • 変動荷重に耐える、高剛性と高耐久性

お客様の使用事例