このロボットは、脳卒中やてんかんを患う小児の非侵襲的治療に集束超音波を使用します。治療は常にMRIスキャナーの中、つまり磁気の強い環境で行われるため、リニア軸のガイドに従来の金属ベアリングを使用することは当初から禁止されていました。そこで開発者は、drylin® の製品ポートフォリオにあるプラスチック製滑り軸受を使用した。
このロボットは、小児の脳に対するフィードスルー介入集束超音波(FUS)用に開発された。この方法は、患者の頭蓋骨を切開することなく、小児のてんかんや脳卒中の非侵襲的治療に使用できる。これにより、患者の頭蓋骨と脳を切開する必要がある従来の脳手術と比較して、より害の少ない処置が可能になり、回復も早くなる。このロボットは、磁気共鳴画像装置(MRI)内で動作する5自由度のマニピュレーターである。この機械には直線軸と回転軸があり、各軸にはベアリング、ねじスピンドル、リードスクリューナットを使用しなければならない。ロボットはMRI装置の強い磁場の中で動作しなければならないため、金属ベアリングは使用できない。
今日、イグリデュール® プラスチックベアリングが金属ベアリングの代わりにロボットに使用されている。高性能のイグリデュール®-プラスチックは、磁場と相互作用することなく、困難な環境での作業を可能にします。これらのベアリングは、ロボットの並進軸と回転軸を駆動します。さらに、drylin® ポートフォリオのねじスピンドルとリードスクリューナット、drylin® SLW リニアステージ、easytube リニアユニットが使用されることもあります。ベアリング部品は、ロボットの関節を駆動するための滑らかで摩擦の少ないシャフトの回転を生成するために、アプリケーションでも使用されます。これは、使用されているMRT互換モーターが比較的低トルクで、重いペイロードを駆動する際に摩擦も発生するためです。
カナダ、トロント、カール・プライス、ホスピタル・フォー・シック・チルドレン
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00