プロフィール
何が必要だったのか?耐食・無潤滑ボールベアリング
必要条件耐摩耗性と耐腐食性
産業分野電子産業 / 半導体産業
お客様の成功高性能プラスチックxirodur® B180製の耐久性に優れたxiros深溝玉軸受は、プリント基板のバリ取りシステムに理想的なローラーベアリングです。湿度の高い環境にも耐え、1年間のテスト運転後も継続的に使用されています。
電子部品を搭載するためには、プリント基板(PCB)が必要です。CONTAG AGは、エレクトロニクス産業向けの高品質PCB回路基板のメーカーです。バリ取りは、製造中にできた鋭いエッジを取り除くために必要です。これにより、PCBをさらに使用する際に怪我をする危険性がなくなります。
CONTAG AG社は、PCBバリ取り機のローラーベアリング用に、長期間の湿度環境に耐え、耐摩耗性に優れた適切なボールベアリングを探していました。さらに、ボールベアリングは、試験終了時のベアリングクリアランスが最小でなければなりませんでした。このため、同社はイグス(® )のxirosプラスチック製ボールベアリングと金属製ボールベアリングを1年間の比較試験でテストしました。
1年後、xirosのボールベアリングは、金属製ボールベアリングと比較して、耐用年数という点で良い結果を得ました。完全に脱脂しなければならないメタルベアリングは、湿気の多い環境ですぐに腐食し、焼き付き、最終的に故障しました。xirosでは、摩耗や 遊びの点で、テスト終了時にはほとんど差が見られませんでした。システムは完全にポリマー製ボールベアリングに変更されました。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00