ヒンジ式ガラスドア

小さなすべり軸受が150kgのドアを安全に支える

  • 何が必要だったのか150kgのヒンジドアのベアリングポイント用スライドベアリング
  • 製造工程プレーンベアリングは射出成形で製造
  • 要件ドアのスムーズな旋回、安全なベアリング、90°開くプロセスで200,000サイクルに耐えるベアリング、メンテナンスフリーのベアリングポイント
  • **材質:**イグリデュール® Q290
  • お客様の成功ドアのベアリングは、180°の旋回動作で248,000サイクルに耐えることができ、金属製ベアリングよりも設置スペースが少なくて済みます。

問題点

ソリューション

ステルスピボットヒンジ付きポルタピボット回転ドア

スムーズな動きを保証

1セント硬貨の隣にある回転ドアのヒンジ・システムと使用されているイグリデュール製プレーン・ベアリング
k
イグリデュール製プレーンベアリングを使用した回転ドアのヒンジシステム

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間