このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
R608型 - チューブ、密閉型
1 . エナジーチェーンのクロスバーが両方向取外し可
2. エナジーチューブのカバー、ヒンジ式・取外し可
3. ストッパー機能で、「ブレーキ」機能に減音
4. 巾広の樹脂製クロスバー - 高いケーブル保護性
5. 理想的なスライド面、サイド磨耗補正
6. さまざまな内部の仕切り
7. 密閉と開閉型の組合せが可能
8. 汚れを寄せ付けにくい外面形状
9. 逆方向/両方向曲げRBRもあり
製品内のり巾 : 200 - 500 mm
製品曲げ半径 : 250 - 1000 mm
ピッチ : 143 mm(1リンクあたり) = 7リンク/m