言語の変更 :
| トライアル番号:4831 | 寿命:1800万ストローク以上 |
|---|---|
| ケーブルタイプCF270.UL.25.04.D | 曲げ半径: 100 mm (係数 9.1 x d) |
| ケーブルタイプ:モーターケーブル |

この試験では、CF270.UL.25.04.Dの寿命を半径100 mmのEチェーン® で分析しました。
自動車産業におけるプロセスオートメーションは、時間とコストを節約します。生産ラインの自動化技術はその重要な側面であり、モーターやインバーターによる多くの駆動技術を必要とします。車体工場から塗装工場、最終組立に至るまで、システムはさまざまな環境に置かれ、さまざまな材料に接触します。これらすべての分野で、自動車業界の厳しい要件を満たすモーターケーブルが必要とされています。
今回の試験で、モーターケーブルCF270.UL.25.04.Dの期待寿命は1,800万ストローク以上に耐えることが示されたため、信頼性の高いモーター用供給ケーブルとして使用することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00