言語の変更 :
| テストレポートNo: 2233 | 寿命:4200万ストローク |
|---|---|
| ケーブルタイプCF5.10.25 | 曲げ半径: 100 mm (係数 5.3 x d) |
| ケーブルタイプ:コントロールケーブル |

このテストでは、半径 100 mm の e-chain® に束ねられた撚り線付き CF5.10.25 の寿命が分析されました。
CF5 コントロールケーブル・シリーズは、非常に多くのコア/断面の組み合わせが可能です。1.5 mm と 2.5 mm の断面は、ボタン、リミットスイッチ、モーター、または単にランプを供給するために、屋内クレーンで非常に頻繁に使用されます。ホール内の長い移動経路では、80メートルを超える保管経路もあるため、かなり体力を消耗します。この場合、短いピッチと束状の撚り線は高寿命のために非常に有効です。しかし、ホールの屋根の部分では、ほこりや排気ガスによる汚れもケーブルに影響するため、耐摩耗性と耐油性を備えたアウタージャケットが威力を発揮します。
4200万ストロークを超えるテスト結果で、ケーブルはクレーン用途での耐久性要件を十二分に満たしていることが確認された。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00