ロボット、コンベヤ技術および付属品の騒音放射試験

騒音試験所

デルタロボット

デルタロボット
  • プログラム 1 - ロボット軸の個別制御(個別)
  • プログラム 2 - 全ロボット軸の並列制御(併用)
パラメータプログラム1パラメータプログラム2
𝑣 = 100 % = 0 kg 𝑝𝑉 マックスだ。 = 63 [dBA] 𝑉 平均=60 [dBA]𝑣 = 100 % = 0 kg 𝑝𝑉 マックスだ。 = 68 [dBA] 𝑉 平均=63 [dBA]
𝑣 = 70 % = 1 kg 𝑝𝑉 マックスだ。 = 64 [dBA] 𝑉 平均=59 [dBA]𝑣 = 80 % = 1 kg 𝑝𝑉 マックスだ。 = 64 [dBA] 𝑉 平均=61 [dBA]
𝑣 = 60 % = 3 kg 𝑝𝑉 マックスだ。 = 63 [dBA] 𝑉 平均=56 [dBA]𝑣 = 60 % = 3 kg 𝑝𝑉 マックスだ。 = 63 [dBA] 𝑉 平均=59 [dBA]

ReBeL® コボット、6自由度

ReBeL® コボット

スパイラルボウルコンベア

スパイラルボウルコンベア
  • アイドル
  • プラスチック製品
  • 金属ネジ
充電アイドルプラスチック製品金属ネジ
最大値 [dBA]79,376.177,6
最小値 [dBA]59,160.961,2
ラインナップ [dBA]19.315.217.5