標準タイプ
標準5製品であるイグリデュールG,、W300、J、L100、X、M250で、無潤滑運転のすべり軸受のほとんどすべての使用がカバーできます。 これらは、極度な汚れが発生する使用から(イグリデュールM250)、薬品との接触がありかつ高温250°Cとなる条件まで(イグリデュールX)、非常に幅広い範囲をカバーします。 イグリデュールGは信頼あるオールマイティの「10種目競技選手」で、ほぼすべての条件で平均以上の値を見せています。 製品寸法は総計2000種を超え、在庫を揃えすぐにご納品します。 コストを抑えた上で適合する軸受を見つけたい、軸受使用頻度があまり高くない、多様な寸法があり1個から発注が可能な製品をお探しの場合に。