あらゆる媒体に対応 軸周回転型を一式で提供

標準型は、柔軟かつ効率的な対応が可能です

製品担当者が会話する様子
軸周回転型のホワイトペーパー
RBR(逆曲げ半径)コンフィギュレータ

回転動作のスタンダード

ティーザーSRM
ティーザーSRM-L
ポリマー製ローテーションモジュール

特殊作業向けのソリューション

軸周回転型|固定型
ティーザーSRM-V
ティーザーPRM-V
  • 最大回転角度540°(一平面内)
  • イグスのマルチローテーションモジュールにより、900°以上の回転角度が可能
  • 最小の設置スペースで最大の回転角度
  • 最大360°/秒の回転速度
  • 性的ガイドチャンネルよりも軽量かつコンパクト
  • 最小の変位力と最長の耐用年数
  • 標準化された取り付けバリエーションを備えたモジュール設計
  • ストレインリリーフとケーブル配線をガイドチャンネルに直接内蔵
  • CADコンフィギュレーターにより回転エネルギー供給を迅速かつ確実に選定

逆曲げ半径とは?

「MRM」の意味とは?

2層式のマルチ回転モジュール

イグスのガイドチャンネルのオプション

ブラケット付き軸周回転型 RBR仕様
カバー付き軸周回転型 RBR仕様
一体型ガイド付き軸周回転型 RBR仕様
チューブ状のガイドチャンネルでの軸周回転型 RBR仕様
RBR仕様のエナジーチェーンによる省スペース化

最適な製品とツール

チェーンフレックスケーブル RBR仕様
様々な作業に対応できる軸周回転型システム

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間