〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
業種別
製品/用途別
国内使用事例
樹脂パイプ材(中空軸)は、高機能エンプラ「イグリデュール」製で、様々な形状のすべり部材やベアリングに加工でき、無給油・無潤滑でお使いいただけます。外径110/125/150mm、長さ100mm~1000mmにてご注文可能。無潤滑で摩擦係数が低く耐薬品性に優れ加工も容易です。潤滑剤が不要なため、衛生要件が厳しい薬品機械や食品機械、包装機械などの使用にも適しています。グリスや油が不要なため洗浄が容易で、洗浄にかかる時間を短縮します。
年間135兆回を超えるテスト動作。摩耗や摩擦に関する徹底したテストを実施。
用途に最適な樹脂製丸棒(ロッド)・樹脂製板材(プレート)をお探しですか?お気軽にご相談ください。
製品の数: 1
月~金 8:30~20:00
24時間