イグリデュールZ – 過酷な条件下でも優れた耐摩耗性 - 高荷重、高温環境下でも優れた耐衝撃性及び耐摩耗性 - 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
- 優れた耐熱性
- 超高荷重用
- 高速用
- 局部荷重に強い
- 無潤滑、メンテナンスフリー
- 標準品
高い圧縮強度と高弾性を両立したイグリデュールZすべり軸受は、軟質軸材や局部荷重、衝撃に対応します。 また、+250℃までの高温にも適しています。
主な用途 建設機械ガラス機械航空機工作機械繊維機械 産業別の採用事例はこちら:
産業別ソリューション 使用に適する場合- 長期最高使用温度+250℃、短期使用温度+310℃
- ラジアル荷重が高い環境で高耐摩耗性
- 高速用
- 局部荷重で面圧が高い場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします |
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください 公差と寸法単位イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
試験方法 組込みイグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工