イグリデュールX6 | イグリデュールXの最大6倍の長寿命 - 最高+250°Cまでの長期使用温度
- 圧入保持力はイグリデュールXの最大1.5倍
- 高い圧縮強度
- 非常に優れた耐薬品性
- PTFE (四フッ化エチレン) フリー
- 無潤滑、メンテナンスフリー
- 標準品
イグリデュールX6はナノテクノロジーにより、+100℃を超える高温環境を含め、多くの揺動用途、回転用途でイグリデュールXの6倍の性能を示します。
主な用途 液体/水中用途ガラス機械食品機械工作機械繊維機械 産業別の採用事例はこちら:
産業別ソリューション 使用に適する場合- 使用温度が+150℃を超える場合
- イグリデュールXの揺動時および回転時の摩耗性能では不十分な場合
- イグリデュールXよりも圧入保持力を向上させる必要がある場合
- 高い耐薬品性が必要な場合
- PTFEフリーの軸受が必要な場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします |
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください 公差と寸法単位イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
試験方法 組込みイグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工