ボディはステンレス、アルミニウム、亜鉛または樹脂製
2ベアリングは樹脂製ナットで、潤滑剤が不要
3軸材質3種類
4アルマイト処理アルミニウム製または樹脂製キャリッジ
5台形ねじは8種類のピッチ、多条ねじは4種類のピッチ
6スピンドルはご希望の仕様に加工も可能。(スチール、ステンレスまたはアルミニウム製)
位置表示器、クランプおよび手動ハンドルあり
スライド部材質: | イグリデュールJ |
軸材質: | 硬質アルマイト処理アルミニウム
Cf53(S50C) ステンレス |
スピンドル材質: | スチール
ステンレス 硬質アルマイト処理アルミニウム |
重量を自動計算
寸法図
3D CADファイアル
簡単な位置調整
環境条件が過酷な場合
経済的ですぐに取付けできる製品が必要
耐食性が必要
走行の静音性が必要
高荷重で高加速が必要
位置精度< 0.1 mmが必要
連続運転で高い走行特性が必要
頑丈な設計
3サイズ
さまざまな材質の軸とスピンドル
メンテナンスフリーで優れた耐食性
TR 10 x 2、TR 18 x 4、TR 24 x 5
予圧設定型台形ねじナット、予圧:50N
ラジアル方向のすきまはマニュアルで無段階調整が可能
機械加工されたねじ端末により、ハンドホイールまたはモータでの作動が可能
高い柔軟性
キャリッジ2個に最適
無潤滑・無給油でメンテナンスフリー
すきま調整可能
ピッチ: 10 x 12、10 x 50、18 x 100
多条ねじ
高速タイプ
無潤滑・無給油でメンテナンスフリー
アルミニウム製
素早い位置決め向け
セルフロック機能を含む
ストローク長を自由に選択可能
無潤滑・保守不要
荷重に関わらず高精度
自動調整
静音
錆びない
高い回転数、高精度
ベルト駆動がラジアル荷重を許容
一定の駆動トルク
アキシアル方向のクリアランスを低減
最高+180°C
ステンレス製スピンドル
ベアリング材質:イグリデュールX
アルマイト処理アルミニウム製キャリッジと軸端サポート
洗浄可能
ねじ接続部は隆起しており、すきまも意図的に大きく取ってあります
材質: 樹脂およびステンレス(SUS304)
ミニチュアタイプ
非常に軽量
低コスト
耐食性
キャリッジと軸端サポート材質:
高性能ポリマー頑丈な樹脂設計
軽量
低コスト
耐食性
樹脂製で軽量
素早い位置決め向け
セルフロック機能を含む
ストローク長を自由に選択可能
高精度、高い剛性、正確な調整機能(一体成形型キャリッジ)
標準または予圧型あり
Y軸の駆動位置は左右選択可能