一般的性質 | 単位 | イグリデュールUW500 | 試験方法 |
密度 | g/cm³ | 1,49 | |
色 | 黒色 | ||
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 0,1 | DIN 53495 |
最大吸水率3) | 重量% | 0,5 | |
滑り摩擦係数、動、対スチール | μ | 0,20-0,36 | |
最大pv値(無潤滑) | MPa x m/s | 0,35 | |
機械的性質 |
|||
弾性率 | MPa | 16.000 | DIN 53457 |
曲げ応力 20° | MPa | 260 | DIN 53452 |
最大推奨面圧 (20℃) | MPa | 140 | |
圧縮強度 | MPa | 140 | |
ショアD硬さ | 86 | DIN 53505 | |
物理的および熱的性質 |
|||
長期使用 最高温度 | °C | +250 | |
短期使用 最高温度 | °C | +300 | |
上限短期周辺温度1) | °C | +300 | |
最低使用温度 | °C | -100 | |
熱伝導率 | W/m x K | 0,60 | ASTM C 177 |
熱膨張率 (23℃) | K-1 x 10-5 | 4 | DIN 53753 |
電気的性質 |
|||
比容積抵抗 | Ωcm | < 109 | DIN IEC 93 |
表面抵抗2) | Ω | < 109 | DIN 53482 |
m/s | 回転 | 揺動 | 直線 |
連続 | 0,8 | 0,6 | 2 |
短時間 | 1,5 | 1,1 | 3 |
イグリデュールUW500 | 使用温度 |
下 | - 100 °C |
最高、長期 | + 250 °C |
最高、短期 | + 300 °C |
抜け止めが必要な温度(これを超えた場合) | + 150 °C |
イグリデュールUW500 | 無潤滑 | グリス | 油脂 | 水 |
摩擦係数 µ | 0,2 - 0,36 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + |
炭化水素 | + |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | + |
強酸 | + |
希釈アルカリ | + |
強アルカリ | + |
比容積抵抗 | > 109 Ωcm |
表面抵抗 | > 109 Ω |
最大吸湿率 | |
---|---|
+23 °C/50 %時の相対湿度 | 0,1 水-% |
最大吸水率 | 0,5 水-% |
径 d1 [mm] |
軸 h9 [mm] |
イグリデュールUW500 F10 [mm] |
ハウジングH7 [mm] |
3まで | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 ~50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |