高効率の送りねじ:技術データおよび製品ラインアップ [mm]
すべてのドライスピン 送りねじは機械加工が可能です。
オンラインで構成いただくか、図面をお送りください。すぐにお見積もりいたします。
製品番号: | ねじ | d1 (-0.1) | d3 (-0.1) | P | L 最大 | 重量 [kg] | ねじ山数 | リード角 [°] |
---|
|
DST-LS-8x2-R-□-ES | DS8x2 | 8 | 5.80 (-0.05) | 2 | 1,000 | 0.40 | 1 | 4.55 |
DST-LS-10x2-L-□-ES | DS10x2 | 10 | 7.87 | 2 | 3,000 | 0.62 | 1 | 3.64 |
DST-LS-20x50-L-□-ES | DS20x50 | 20 | 15.6 | 50 | 3,000 | 2.48 | 8 | 38.51 |
□ = 長さは自由に選択可能
▲ 丸みを帯びた歯形のため静かな走行、非対称のねじ形状により長寿命
▼ ねじ山の非対称性により、最大30%の長寿命化を実現
■ 社内試験施設での耐久試験試験を継続中
● 腐食のないステンレス (SUS 304)により無潤滑運転と簡単な洗浄