製品番号 | 電源 [W] | 出力電圧 [V] | 出力電流 [A] | ピーク出力電流 [A] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 | 75 | 24 | 3.2 | 4.2 | 0.5 |
DLE-PS-NDR-120-24-5.0 | 120 | 24 | 5 | 6.5 | 0.6 |
DLE-PS-NDR-240-24-10.0 | 240 | 24 | 10 | 13 | 1 |
DLE-PS-NDR-480-24-20.0 | 480 | 24 | 20 | 26 | 1.5 |
DLE-PS-NDR-120-48-2.5 | 120 | 48 | 2.5 | 3.2 | 0.6 |
DLE-PS-NDR-240-48-5.0 | 240 | 48 | 5 | 6.5 | 1 |
DLE-PS-NDR-480-48-10.0 | 480 | 48 | 10 | 13 | 1.5 |
DLE-PS-SDR-960-48-20.0 | 960 | 48 | 20 | 26 | 2.3 |
用途に最適なモータを検索できます。使用条件などを入力すると、候補が表示されます。
月~金 8:30~20:00
24時間