最も重要な更新の詳細
8年前に開発されたD1は、デジタルシグナルプロセッサと統合されたWebサーバーインターフェイスを使用し、現在も最新版に更新されています。この基盤により、Google Chrome、Microsoft Edge、Mozillaで動作する新機能を含む定期的なリリースアップデートが可能になります。
「モジュール軸」
新しい機能は「モジュール軸」で、回転軸上で時間と経路が最適化して動かします。360°の回転軸により、モータ制御システムは、最短方向に進むために左または右に曲がるかどうかを自分で決定します。これは、特に下流の仕分けを伴うQAまたは検査システムで効率的に作業したい場合の大きな利点です。
「Eシリンダ」
「Eシリンダ」機能は、2つのデジタル信号を使用したAからBへの最も単純な動きです。1つの信号はポイントAへの移動を開始し、もう1つの信号はポイントBへの移動を開始します。この機能は空気圧ドライブで知られていますが、エネルギーを必要としすぎるため非効率的です。新機能により、空気圧シリンダをモータドライブに置き換えることができます。
「コミッショニングエイド」
さらに、コミッショニングを大幅に簡素化する機能がD1に追加されました。モータや移動リミットの入力、および実際の動きに関する入力は必須です。これらの入力が誤ったり忘れられたりした場合、D1はこれに気づき、オペレーターにエラーの注意を出します。メモ付きのアラーム メッセージが制御インターフェイス(GUI)に表示されます。