パレタイジング用途向け特大サイズ
新しい標準ガントリーシステムは、特にパレタイジング用途に開発されたもので、パレットの積み下ろしを確実かつ柔軟に行うことができます。ドライリン ルームガントリーは10kgまでの重量を持ち上げることができます。他にもドライリン ガントリーの主な用途は、ピック&プレース、コンベアベルトピッキング、ソート、スタッキングなど、多岐にわたります。
テクニカルデータ:
- 可動範囲:2000 x 2000 x 1000[mm]、他のサイズに関してはお問い合わせください
- 最大可搬重量: 10kg
- 最高速度:500mm/s
- 繰り返し精度:± 0.5mm