配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

ドライリンWKMEX-10-80: すぐに取付可能な計測システム

A = エナジーチェーン 045.10.028.0、納品範囲外
B = 信号ケーブル
C = K2
ドライリンWKMEX計測システムは、非常に狭い取付けスペースに対応します。 センサーヘッドはわずか36mmの高さのキャリッジに統合されています。 3種類のセンサーが用意されており、2種類はTTLラインドライバーに対応。 信号ラインのガイド用に、エナジーチェーン 045.10.028.0 を推奨します。 長さによる製品番号参照先:
E2マイクロシリーズ
EZチェーンシリーズ

外部信号出力に対応したすぐに取付け可能な測定装置

4エッジトリガーモード(表示または制御の パラメータを設定、 例: IW4)で周囲温度+20°Cの場合: 最小変位: ±(0.025 + 0.02 × L) L = 測定長さ(m)、繰り返し精度: ±0.025mm

1エッジトリガーモード(表示または制御のパラメータを設定、例: IW1)で周囲温度+20°Cの場合: 最小変位: ±(0.1 + 0.02 × L) L = 測定長さ(m)、繰り返し精度: ±0.025 mm

評価ユニット内蔵の小型センサー

出力信号: 短絡無しの反転信号を持つ差動モード (A、 A/、B、B/、Z、Z/)

計測システム製品データ

全タイプ A A2 C C2 H2 K2 最小変位    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
WKMEX-10-80-2.5-00-01 107 70 100 87 36 M6 0.1 お問合せ カートに入れる
WKMEX-10-80-2.5-01-01 107 70 100 87 36 M6 0.1 お問合せ カートに入れる
WKMEX-10-80-2.5-11-01 107 70 100 87 36 M6 0.1 お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ
  センサータイプ 定格電圧 出力レベル 最大信号ライン長さ
  00 10 - 30 V 10 - 30 V 30 m
  01 10 - 30 V 5 V (TTL ラインドライバー) 50 m
  11 5 V 5 V (TTL ラインドライバー) 10 m
特長
測定原理 インクリメンタル
繰り返し精度 ± 1 増分
極ピッチ 5 mm
センサーハウジング 亜鉛ダイカスト
保護の種類 IP67
使用温度 -10 … +70° C
最大湿度 95 %、非結露
最高 速度 4,0 m/s
供給 VDC 5 VDC または 10~30 VDC
電力消費 5 VDC: 最大 200 mA
10.. 30 VDC: 最大 150mA
解析電子系統 内部 解析電子系統 内部
出力レベル 5 V-TTL ラインドライバーまたは 10.. 30 V_HTL
ソーストラック A、A‘、B、B‘、Z、Z‘
最大ケーブル長さ 最大ケーブル長さ 5V/5V-TTL = 10m
10-30V/10-30V = 30m
10-30V/5V-TTL = 50m

磁気テープに対する最大許容距離 2,0 mm
接続タイプ オープンなケーブル終端

詳しい情報:


納期はお問合せ

以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH