一般的特性 | 単位 | iglidur® H1 | 試験方法 |
密度 | g/cm³ | 1,53 | |
色 | クリームホワイト | ||
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 0,1 | DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量% | 0,3 | |
滑り摩擦係数、動、対スチール | µ | 0,06 - 0,20 | |
最大pv値(無潤滑) | MPa x m/s | 0,8 | |
機械的特性 |
|||
弾性率 | MPa | 2800 | DIN 53457 |
曲げ応力 20° | MPa | 55 | DIN 53452 |
圧縮強度 | MPa | 78 | |
最大推奨面圧 (20℃) | MPa | 80 | |
ショアD硬さ | 77 | DIN 53505 | |
物性、温度特性 |
|||
長期使用最高温度 | °C | +200 | |
短期使用最高温度 | °C | +240 | |
最低使用温度 | °C | -40 | |
熱伝導率 | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
熱膨張率 (23℃) | [K-1 x 10-5] | 6 | DIN 53752 |
電気的特性 |
|||
比容積抵抗 | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
表面抵抗 | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
m/s | 回転 | 揺動 | 直線 |
連続 | 2 | 1,0 | 5 |
短時間 | 2,5 | 1,5 | 7 |
iglidur® H1 | 使用温度 |
下限 | - 40 °C |
上限、長期 | + 200 °C |
上限、短期 | + 240 °C |
アキシアル追加保護が必要になる温度(これを超えた場合) | + 80 °C |
iglidur® H1 | 無潤滑 | グリス | 油脂 | 水 |
摩擦係数 µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + |
炭化水素 | + |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | + ~ 0 |
強酸 | + ~ - |
希釈アルカリ | + |
強アルカリ | + ~ - |
比容積抵抗 | > 1012 Ωcm |
表面抵抗 | > 1011 Ω |
最大吸湿率 | |
---|---|
+23 °C/50 %時の相対湿度 | 0,1 水-% |
最大吸水率 | 0,3 水-% |
径 d1 [mm] |
軸 h9 [mm] |
イグリデュールH1 F10 [mm] |
ハウジングH7 [mm] |
3まで | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 ~50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |