プロトコルに依存しない手順で、動作中のデータ伝送特性を直接測定
不必要なコストを削減するために、当社はバスケーブルの状態監視をさらに最適化しました。 この新しい測定方法では、高周波技術を用いて動作中のケーブルのデータ伝送特性を測定します。 このため従来のCF.Qのように測定専用コアを追加する必要がありません。 1つのフィードスルーアダプターをイーサネットケーブルの回路内に設置し、最初と最後の信号をそれぞれ測定します。 また、アダプタは小型設計のため、いつでも後付けが可能です。
これらのセンサーデータは、動作中のi.Cee:plusモジュールによって読み取られます。 伝送特性が低下してきた場合は、直ちにケーブル交換の目安とすることができます。 また、プラグインコネクタを含む可動バスケーブル全体の状態をインテリジェントに監視することで、設備の故障停止時間発生を防ぐことができます。
送信機製品型式: IS.CF.D.SU. ETHER01.T.01.0.BETA
受信機製品型式: IS.CF.D.SU. ETHER01.R.01.0.BETA
ベータテスターの御申し出はこちらへ