ストローク | 最高走行速度 [m/s] | 最高加速度[m/s2] |
---|---|---|
40 | 0.4 | 0.4 |
新しいジグザグシステムコンプリートセットは、最大15mまでのストロークに対応する標準化されたモジュラー式エネルギー供給システムです。エナジーチェーン、取付ブラケット、内部仕切り、ガイドバスケット、ケーブルクランプが含まれており、また一般的なトラスへの接続も可能です。オーバーヘッドアプリケーション用に、エナジーチェーンにはDIN EN17206に準拠した安全スチールロープが装備されています。
月~金 8:30~20:00
24時間