0℃以下での屋外使用も可能
モーターによる巻取りで長寿命
モーター付きのため、従来型のスプリング式 e-spoolより長いストロークが可能
最大収納ケーブル径 17mm
ケーブルに引張力がかからない
スリップリングなし
種々の媒体(電気、データ、 光ファイバー、エアー、 液体)を中断なしで一つのシステムで供給可能
駆動部および制御部を含めた納品
カバーの下に取り付け - システムは 見えなくなります
交換と収納長さの拡張が簡単
最大伸長および引き戻し速度 1,2 m/s
取付方法
水平方向に移動する用途では、エナジーチェーンが移動するために表面が滑らかでなければなりません。月~金 8:30~20:00
24時間