エナジーチェーンの素材の要件は、圧縮荷重と引張荷重、耐摩耗性、優れた堅牢性、高弾性率、高温・低温での高い安定性、屋外での使用など、数多くあります。そのため、エナジーチェーンには、高機能ポリマーであるイグミッドを使用しています。冷凍倉庫から製鉄所までの幅広い採用例がこれを証明しています。
イグミッドG ほとんどのアプリケーションに対応可能な標準材料
標準材料のイグミッドGは、ほとんどのアプリケーションに対応できます。コストパフォーマンスに優れたこの材料は、矛盾する要件をも満たします。連続使用温度-40℃~100℃に対応しており、冷蔵倉庫や製鉄所での使用が可能です。雪や氷の条件下でもスムーズに動作します。
イグミッドG製のエナジーチェーンはこちらからご覧ください。 イグミッドNB 高い柔軟性でEZチェーンに使用
すべての [link url=" /e-chains/linear-movement?sort=3&inch=false&recomechainspre=2&echainsyst=1" title="EZチェーン"]の標準材料であるイグミッドNBは、同等の性能値を有しています。
このシリーズのエナジーチェーンは、収納が非常に簡単です。柔軟なスリット入りクロスバーは、手で簡単にケーブルを押し込むことができます。そのため、柔軟性と安定性を兼ね備えた素材を使用しています。
イグミッド TE
イグミッドTEは、エナジーチェーンに長期の弾性と柔軟性がさらに必要な場合に使用されます。こうした用途には、高加速向けに開発された
E6チェーンのコネクタや、強度が強く柔軟な
ジッパー式エナジーチェーンのカバーなども適用できます。
イグミッドEG+ 強い薬品に対する耐性
イグミッドEG+はエナジーチェーンの最新材料です。この材料は、吸湿性が非常に低く、耐薬品性に優れているのが特長です。イグミッドEG+は、
電気めっきや肥料製造などの用途で使う強力な化学薬品対応のため特別に開発されたもので、エナジーチェーンとガイドチャンネル両方に使用できます。従来ガイドチャンネルの材料として必要だった高価なステンレスに対して、イグミッドEG+は費用対効果の高い代替品です。この材料は青い色ですぐに見分けることができ、0℃から+100℃の温度範囲で、ほとんどのエナジーチェーンシリーズに使用することができます。またRoHS準拠で、ハロゲンやシリコンを含みません。
イグミッドHT 高温切粉から保護
エネルギー、信号、媒体を工作機械で柔軟に移動させたい場合、エナジーチューブが最適なソリューションです。密閉式のため、切粉が内部に侵入することはありません。また、特殊な
イグミッドHT製のチューブは、850℃もの高温切粉をはじきます。R2、R4、RXシリーズのすべてのチューブには、耐熱性の高いHTバージョンがあります。そのため、鋳造機やその他の金属加工装置のメーカーは、金属製のエネルギー供給システムを、より柔軟で軽量な高機能プラスチック製のエナジーチェーンに置き換えることができます。
イグミッドDT 磁気的な検知が可能
イグミッドDT合成樹脂コンパウンドは、特に食品製造業界向けに開発されました。標準材料を改良し、わずか1mmの破片でも一般的な検知システムで検知できるようにしました。これにより、破片を検知して自動で除去することができます。
お問い合わせください。イグミッドESD 静電気帯電防止
繊細な電子部品の静電気帯電を防止するために、多くの業界でESD対応のソリューションやツールが使用されています。これはエネルギー供給などの可動部品には特に重要です。
イグミッドESDは、この厳しいアプリケーションのために特別に開発した材料で、静電気を制御してすぐに放電することができます。導電性コーティング剤や揮発性帯電防止剤の使用とは異なり、イグスの添加剤は長期的かつメンテナンスフリーの導電性を実現します。イグミッドESDは、ガスや粉塵などの爆発の危険性がある場所で使用するエナジーチェーンにも最適な材料です。こうした環境は主に化学産業が多いですが、粉体を扱う充填工程でも発生します。静電気を放電するイグミッドESDは、そのような爆発しやすい環境において、潜在的な発火源を取り除きます。1,000万回サイクルのテストを受けたこのプラスチックは、いくつかの機械的要件で標準材料のイグミッドGを上回っています。
イグミッドXXL 長いフリースパン走行、大きな収納重量に対応
イグミッドXXLを使用すれば、最大7メートルのフリースパン走行を、ガイドチャンネルおよびサポートなしの条件で達成できます。あるいは、通常のフリースパン長さで、より大きな収納重量に対応することができます。スライド走行の場合は一般的にチェーンを長くしたり、ガイドチャンネルを追加したり、より大きな設置スペースが必要となるため、設置時間とコストの削減にもつながります。この材料は、主にハンドリングやコンベヤシステム、建設機械などの重機、大型ロボットなどに使用されています。
お問い合わせください。以下の詳細リストに、イグミッドG、NB、TEの化学物質に対する耐性が記載されています。指定された値は試験施設のテストによって決定された値であり、材料に依存します。すべての仕様は黒色エナジーチェーンに適用されます。記載のない化学物質については、お問い合わせください。ご希望に応じた試験の実施も可能です。