オートグライドE2/000AGでは、長いストローク向けのガイドチャンネルが不要です。オートグライドクロスバーの摺動面を大きくすることで、システムの長寿命化を実現しました。取り付け可能なグライダーにより、最初の数メートルの走行でエナジーチェーンを安全に確保します。上を走行可能なフロアガイドは、2mごとに地面に固定されます。ガイドチャンネル無し、最高速度2.0m/sで最大60mの走行が可能です。長いストロークを素早く組み立てることができます。です。
(1) スムーズな走行:上段と下段がずれて走行
(2) 軌道を確保:クリップ式グライダーがエナジーチェーンを調整
(3) 実用的:走行可能なフロアガイド
(4) 安全なガイド:くし形オートグライドクロスバー
(5) 汎用:ケーブルクランプ付きの取付ブラケット