大都市の大気汚染や交通渋滞が深刻化している現在、代替交通手段の重要性が高まっています。 カーゴバイクは、交通の変革を支える存在となっています。ドイツ二輪車工業会(ZIV)によると、2018年には39,200台の電動カーゴバイクが販売され、前年に比べて80%の成長率を示しました。
ドイツ・ケルンにあるchike社は電動カーゴバイクの専門メーカーです。 このスタートアップはすでにいくつかの賞を受賞しており、中でも自転車業界で最も権威のある賞の一つであるEurobike Gold Awardを受賞しています。 また、自転車専門誌の比較テストでも高い評価を得ており、BIKE BILD社による主要なカーゴバイクの長期テストもクリアしています。
chike社のカーゴバイクの特長は、コンパクトで軽く、機敏な動きにあります。 バネで固定されたチルトシャーシにより、運転者は通常の自転車と同じようにカーブに身を乗り出すことができます。
月~金 8:30~20:00
24時間