イグリデュールI3を使って長寿命な耐摩耗部品を製作
イグリデュール i3は固体潤滑剤が含まれているため、メンテナンスや潤滑が不要であり、良好な衛生環境が重要な役割を果たす用途に特に適しています。衛生的であることに加え、イグリデュール i3製の部品は摩耗を伴うあらゆる用途に適しています。イグスの試験施設で行われた試験では、従来のレーザー焼結用材質に比べ、耐摩耗性が3〜30倍も優れていることを示しました。また、部品は機械的強度が非常に高いため、特に平歯車、かさ歯車、送りねじナット、特殊スライダー、球面ベアリングの製造に適しています。このことはギア試験で実証されました。イグリデュール i3製の平歯車は、
POMフライス加工樹脂製歯車の5倍の耐用年数を示したのです。3Dプリントギアのエキスパートであるイグスでは、カスタムギアを構成するためのさまざまなオンラインツールを提供しています。
寿命予測計算ツールは、イグスの試験施設で実施された試験に基づき、ギアの現実的な耐用年数を表示します。
ギアと
ラックのコンフィギュレーターでは、個々の要求に応じて簡単に部品を設計することができます。
オンライン計算では、部品の正確な単価をすぐに確認することができます。