配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

イグリデュールA500 - 材質データ

材質表

一般的特性 単位 イグリデュールA500 試験方法
密度 g/cm³ 1,28
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) 重量% 0,3 DIN 53495
最大吸水率 重量% 0,5
摩擦係数、加速度、対スチール µ 0,26-0,41
最大pv値(無潤滑) Mpa x m/s 0,28

機械的特性
弾性率 MPa 3.600 DIN 53457
曲げ応力 20° MPa 140 DIN 53452
圧縮強度 MPa 118
最大推奨面圧 (20℃) MPa 120
ショアD硬さ 83 DIN 53505

物性、温度特性
長期使用最高温度 °C +250
短期使用最高温度 °C +300
最低使用温度 °C -100
熱伝導率 W/m x K 0,24 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) K-1 x 10-5 9 DIN 53752

電気的特性
比容積抵抗 Ωcm > 1014 DIN IEC 93
表面抵抗 Ω > 1013 DIN 53482
表01: 材質データ




図01: 許容PV値 - イグリデュールA500製スライドベアリング(肉厚1mm)、無潤滑、対スチール鋼製軸、温度+20°C、スチール鋼製ハウジング内に組込み


X = スライド速度 [m/s]
Y = 荷重 [MPa]

 
イグリデュールA500製すべり軸受は高い温度での使用が可能で、食品の直接接触にも適しています(FDA基準)。 これは非常に高い耐薬品性を持ち、食品産業で使用される高い仕様の機械に適しています。 イグリデュールA500は非常に靭性の高い材質であるばかりでなく、抜群の圧縮強度を高温領域でも備えています。

図02: 最大推奨面圧 - 温度による変化 (120 MPa 、+20 °C)

X = 温度 [°C]
Y = 荷重 [MPa]
図03: 変形 -  荷重と温度

X = 荷重 [MPa]
Y = 変形 [%]

機械的特性

最大推奨面圧は、材質の機械的特性を示します。 したがって、摩擦特性への言及はできません。 温度が上昇すると、イグリデュールA500製スライドベアリングの圧縮強度は低下します。 図02は、この関係を明確にしました。
 
図02は、温度によるベアリングの最大推奨面圧を示しました。 高い圧縮耐性と同時に柔軟性を備えることが、振動または局部荷重時に大きな強みを見せます。 スライドベアリングの磨耗は荷重が10から20MPaで非常に大きく増加するので、これを超える場合には、使用について正確に検証する必要があります。

最大滑り速度

m/s 回転 揺動 直線
連続 0,6 0,4 1
短時間 1 0,7 2
表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

イグリデュールA500は温度耐性が高いので、滑り速度も高いものを許容します。いずれにしても、回転数が高くなると摩擦係数を引き上げ、ベアリング温度を上昇させます。 試験結果では、イグリデュールA製スライドベアリング500の磨耗耐性が、揺動時により優れていることを示しています。許容PV値も、揺動の方でより高くなっています。

イグリデュール A500 使用温度
下限 - 100 °C
上限、長期 + 250 °C
上限、短期 + 300 °C
アキシアル追加保護が必要になる温度(これを超えた場合) + 130 °C
表03: 温度限界 - イグリデュールA500

温度

短期許容最高使用温度は+300°Cです。 温度が上昇すると、イグリデュールA500製スライドベアリングの圧縮強度は低下します。 図02では、その関係を明確にしました。ベアリング内の熱も、ベアリング磨耗に影響を与えます。

図04: 摩擦係数とスピード、 p = 0,75 MPa

X = スライド速度 [m/s]
Y = 摩擦係数μ
図05: 摩擦係数と荷重、 v = 0,01 m/s

X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数μ

摩擦と磨耗

摩擦係数は、すべり軸受にかかる荷重によって変わります(図04、05)。
イグリデュール A500 無潤滑 グリス 油脂
摩擦係数 µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04

表04: 摩擦係数 - イグリデュールA500対スチール鋼製軸(Ra = 1 μm, 50 HRC)

図06:回転時における摩耗量 図06: 磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転( p = 1 MPa, v = 0.3 m/s)
 
X = 軸材質
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = アルミ、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C、クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B

軸材質

図06は、さまざまな軸材質でイグリデュールA500を使用して行った実験の抜粋です。 回転使用では、「イグリデュールA500と硬質クロムめっき軸」の組合わせが他を抜いています。 この組合せでは面圧がほぼ2.0MPaに至るまで、磨耗が荷重に左右されることがありません。 cf53(S50C)製軸を使用した場合の耐磨耗性は、同じ荷重下では、回転より揺動時で優れた値を見せます。 ご使用予定の軸材質がここにない場合には、どうぞ直接お問い合わせください。
図07:揺動時および回転時における摩耗量 図07:揺動時および回転時における軸材質Cf53(S50C)についての摩耗量と面圧の関係
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A= 回転時
B= 揺動時

媒体 耐性
アルコール +
炭化水素 +
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 +
強酸 +
希釈アルカリ +
強アルカリ +
+ 耐性あり      0 制限付きで耐性あり      - 耐性なし
すべての記載値は室温時 [+20 °C]
表05:イグリデュールA500の耐薬品性


電気的特性

比容積抵抗 > 1014 Ωcm
表面抵抗 > 1013 Ω

耐薬品性

イグリデュールA500製すべり軸受は、洗浄剤、グリス、油脂、アルカリおよび酸に対して抜群の耐性を持ちます。
 

放射線

イグリデュールA500製スライドベアリングは、イグリデュール製品中で放射線耐性が最高レベルです。 このスライドベアリングは、放射線強度 2 x 105 Gyまでの耐性があります。 これより高い照射はベアリング材質を侵食し、重要な機械的特性が失われる恐れがあります。

耐紫外線性

イグリデュールA500は、耐紫外線性に優れています。

真空

真空では、イグリデュールA500は、制限付でのみ使用可能です。

電気的特性

イグリデュールA500製スライドベアリングは電気的に絶縁です。

最大吸湿率
+23 °C/50 %時の相対湿度 0,3 水-%
最大吸水率 0,5 水-%

表06: 湿度吸収 - イグリデュールA500
吸湿の影響 図10:吸湿率
 
X = 湿度吸収 [重量%]
Y = 内径Øの縮小 [%]

吸湿率

イグリデュールA500製スライドベアリングの湿度吸収率は、水中飽和で0.5%です。


d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールA500
F10 [mm]
ハウジングH7
[mm]
3まで 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 ~50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

表07:圧入後の公差(ISO 3547-1による)

組込み公差

イグリデュールA500製スライドベアリングは、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準ベアリングです。 ベアリングは H7公差で圧入するよう設計されています。 公称寸法で受け穴に取付けた後、ベアリング内径は公差F10で自動的に調整されます。


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH