配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

イグリデュールZ - 材質データ

材質表

一般的特性 単位 イグリデュールZ 試験方法
密度 g/cm³ 1,40
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) 重量% 0,3 DIN 53495
最大吸水率 重量% 1,1
滑り摩擦係数、動、対スチール µ 0,06 - 0,14
最大pv値(無潤滑) MPa x m/s 0,84

機械的特性
弾性率 MPa 2.400 DIN 53457
曲げ応力 20° MPa 95 DIN 53452
圧縮強度 MPa 65
最大推奨面圧 (20℃) MPa 150
ショアD硬さ 81 DIN 53505

物性、温度特性
長期使用最高温度 °C +250
短期使用最高温度 °C +310
最低使用温度 °C -100
熱伝導率 [W/m x K] 0,62 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

電気的特性
比容積抵抗 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
表面抵抗 Ω > 1011 DIN 53482
表01: 材質データ

Z
 

図01: イグリデュールZの許容PV値 (肉厚1mm、無潤滑運転、スチール製軸、+20℃、スチール製ハウジングに圧入)
 
X = 表面速度[m/s]
Y = 面圧[MPa]
イグリデュールZはイグリデュールXに並び、使用範囲の広い高温環境用途向けの製品です。 高荷重および高温という条件下で優れた摩耗特性を示すことが特長です。

図02: 最大推奨面圧 - 温度による変化 (150 MPa 、+20 °C)

X = 温度 [C°]
Y = 荷重 [MPa]
図03: 変形 -  荷重と温度

X = 荷重 [MPa]
Y = 変形 [%]

機械的特性

最大推奨面圧は、材質の機械的特性を示します。 したがって、摩擦特性への言及はできません。 温度が上昇すると、イグリデュールZ製スライドベアリングの圧縮強度は低下します。 図2は、この関係を明確にしました。
 
図03は、ラジアル荷重でのイグリデュールZの弾性変形を示しています。 面圧150MPaでは、変形率はおよそ5.5%です。

m/s 回転 揺動 直線
連続 1,5 1,1 5
短時間 3,5 2,5 6
表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

イグリデュールZは高温向け材質で、比荷重が非常に高い場合に適しています。 表03で示される最大値は、低荷重時にのみ得られるものです ここに示した速度では、温度はそのときに発生する摩擦によって上昇し、長期許容温度の限界値にまで達する可能性があります。 実際はさまざまな影響の相互作用により、こうした限界値は必ず到達されるものではありません。

イグリデュール Z 使用温度
下限 - 100 °C
上限、長期 + 250 °C
上限、短期 + 310 °C
アキシアル追加保護が必要になる温度(これを超えた場合) +145° C
表03: 温度限界 - イグリデュールZ

温度

短期許容最高温度は+310°Cです。 ベアリング内部の温度も、ベアリング磨耗に影響します。 温度が高くなるほど摩耗量は増加します。+100℃以上の高温環境では、ベアリングの抜け止めをする必要があります。

図04:摩耗係数と表面速度との関係 図04 摩擦係数とスピード、 p = 0,75 MPa
 
X = スライド速度 [m/s]
Y = 摩擦係数μ
図05:摩擦係数と面圧との関係 図05: 摩擦係数と荷重、 v = 0,01 m/s
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩耗係数 [μ]

摩擦と磨耗

摩擦係数は、耐摩耗性と同様に、荷重が増えるにつれて大 きく変化します。(図04、05)
イグリデュール Z 無潤滑 グリス 油脂
摩擦係数 µ 0,06 - 0,14 0,09 0,04 0,04

表04: 摩擦係数 - イグリデュールZ 対スチール鋼
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

図06:各種軸材質についての摩耗量 図06 : 磨耗 - 軸素材による変化(回転 、面圧p = 1 Mpa、速度v = 0,3 m/s)
 
X = 軸材質
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = アルミ、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C、 クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B

軸材質

図06は低荷重における摩耗率で、耐摩耗性の高い他のイグリデュール材質と類似しています。 しかし高荷重領域では、イグリデュールZの耐磨耗性が、他イグリデュール材質のそれを超えます。 硬化処理したS50Cの軸を使用する場合、摩耗は45MPaでわずかに15μm/kmです。
低荷重では、イグリデュールZ製スライドベアリングは、揺動での磨耗量が回転時のそれより少ないのが特徴です。 とくに、V2A(SUS304)製軸と硬質クロムめっき軸の使用時に、それが顕著です。
図07:揺動時および回転時における摩耗量 図07:揺動時および回転時における軸材質Cf53(S50C)についての摩耗量と面圧の関係
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = 回転時 B = 揺動時

媒体 耐性
アルコール 0
炭化水素 +
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 +
強酸 -
希釈アルカリ +
強アルカリ -
+ 耐性あり      0 制限付きで耐性あり      - 耐性なし
すべての記載値は室温時 [+20 °C]
表05:イグリデュールZの耐薬品性


電気的特性

比容積抵抗 > 1011 Ωcm
表面抵抗 > 1011 Ω

耐薬品性

イグリデュールZ製スライドベアリングは、優れた薬品耐性を備えています。 有機溶剤、燃料、油脂およびグリスに対し、この材質は抜群の耐性を持ちます。 この材質は、弱酸の一部にのみ耐性を備えています。

放射線

イグリデュールZ製スライドベアリングは、放射線強度 1 x 105 Gyまでの耐性があります。

耐紫外線性

紫外線(UV)により、イグリデュールZ製スライドベアリングは、摩擦特性(磨耗耐性) がおよそ50%減退します。

真空

真空での使用では、吸収した湿度によってガスが発生します。 したがって、イグリデュールZは、ベアリングが乾燥した状態の時のみ真空で使用可能です。

電気的特性

イグリデュールZ製スライドベアリングは電気的に絶縁です。

最大吸湿率
+23 °C/50 %時の相対湿度 0,3 水-%
最大吸水率 1,1 水-%

表06:吸湿率
吸湿の影響 図10:吸湿率
 
X = 湿度吸収 [重量%]
Y = 内径Øの縮小 [%]

吸湿率

イグリデュールZ製スライドベアリングの湿度吸収率は、 標準大気内でおよそ0.3%です。 水中での飽和限界はおよそ1,1 %。


d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールZ
F10 [mm]
ハウジング H7
[mm]
3まで 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035

表07:圧入後の公差(ISO 3547-1による)

組込み公差

イグリデュールZ製すべり軸受は、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準ベアリングです。 ベアリングは H7公差で圧入するよう設計されています。 公称寸法で受け穴に取付けた後、ベアリング内径は公差F10で自動的に調整されます。 特定の寸法については、公差は肉厚によって異なります(製品概要表をご覧下さい)。


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH