一般的特性 | 単位 | イグリデュールP | 試験方法 |
密度 | g/cm³ | 1,40 | |
色 | 黄 | ||
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 0,3 | DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量% | 0,5 | |
滑り摩擦係数、動、対スチール | µ | 0,07 - 0,19 | |
最大pv値(無潤滑) | MPa x m/s | 0,4 | |
機械的特性 |
|||
弾性率 | MPa | 2.500 | DIN 53457 |
曲げ応力 20° | MPa | 70 | DIN 53452 |
圧縮強度 | MPa | 50 | |
最大推奨面圧 (20℃) | MPa | 50 | |
ショアD硬さ | 75 | DIN 53505 | |
物性、温度特性 |
|||
長期使用最高温度 | °C | +100 | |
短期使用最高温度 | °C | +160 | |
最低使用温度 | °C | -40 | |
熱伝導率 | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
熱膨脹率(+23℃) | [K-1 x 10-5] | 8 | DIN 53752 |
電気的特性 |
|||
比容積抵抗 | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
表面抵抗 | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
m/s | 回転 | 揺動 | 直動 |
連続 | 1 | 0,7 | 3 |
短時間 | 2 | 1,4 | 4 |
イグリデュールP | 使用温度 |
下 | -40°C |
最高、長期 | +100°C |
最高、短期 | +160°C |
抜け止めが必要な温度(これを超えた場合) | +50°C |
イグリデュールP | 無潤滑 | グリス | 油脂 | 水 |
摩擦係数 µ | 0,08 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + |
炭化水素 | - |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | 0 |
強酸 | - |
希釈アルカリ | - |
強アルカリ | - |
比容積抵抗 | > 1012 Ωcm |
表面抵抗 | > 1011 Ω |
最大吸湿率 | |
---|---|
+23 °C/50 %時の相対湿度 | 0,3 水-% |
最大吸水率 | 0,5 水-% |
径 d1 [mm] |
軸 h9 [mm] |
イグリデュールP210 E10 [mm] |
ハウジングH7 [mm] |
3まで | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 ~120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 ~180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |