m/s | 回転 | 揺動 | 直線 |
連続 | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
短時間 | 2 | 1,4 | 5 |
イグリデュール M250 | 無潤滑 | グリス | 油脂 | 水 |
摩擦係数 µ | 0,18 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
径 d
1 [mm] | 軸 h
9 [mm] | iglidur® M250
D11 [mm] | ハウジング H7
[mm] |
3まで | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + ~ 0 |
炭化水素 | + |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | 0~ - |
強酸 | - |
希釈アルカリ | + |
強アルカリ | 0 |
比容積抵抗 | > 1013 Ωcm |
表面抵抗 | > 1011 Ω |
月~金 8:30~20:00
24時間