配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

ロングストローク用エネルギー供給システム

ロングストローク向けエネルギー供給システム

下水処理工場、廃棄物焼却施設、クレーン、発電所の事業者にとって、データ、電力、油圧をスライド走行で安全にガイドすることは大きな課題です。 電動式ケーブルリール、バスバーシステム、カーテンレール式など、収納重量が大きく高速で動く電力供給システムには大きな負荷がかかります。
 
イグスのエナジーチェーンはロングストロークを、速度10m/s、収納重量50kg/mで問題なく可動することができます。 チェーンフレックス耐屈曲ケーブルやホースを収納したエナジーチェーンは、ガイドチャンネルやカバー内のスライド走行でも摩擦なく滑らかにガイドされます。 イグスのエナジーチェーンは、20年以上にわたって3万件上の屋内・屋外のスライド走行で使用されてきました。
 
イグスの技術専任者が、サイズ選定・設計・構成・プロジェクト管理から、現場における設置の確認までお客様をサポートします。 イグスのisenseセンサーやモニタリングモジュールを使用すれば、お使いのシステムの状態を監視することが可能になり、エナジーチェーンの摩耗を検知し、押し引き力や加速度などのパフォーマンスをリアルタイムで監視します。

ロングストローク向けエナジーチェーン


NEW: drive-chain(ドライブチェーン)

drive-chain(ドライブチェーン) 極めて長い走行距離、極めて高いダイナミクスで高い走行時間を実現する駆動型エナジーチェーンシステム。ドライブチェーンは、ASCクレーンなどで使用されています。

NEW: ロールeチェーン P4HD.56R

P4HD.56R ロールeチェーン

新しいヘビーデューティーロールeチェーンは、次世代、次々世代のコンテナクレーンに必要なすべての関連要件を満たしています。ロングストローク、高ダイナミクス、短負荷サイクル、故障ゼロ。

NEW: コンプリートソリューション iSet

ロングストローク向けのコンプリートシステム

エナジーチェーンコンプリートセットを購入することで、時間とコストを削減することができます。最適なエナジーチェーンや関連アクセサリーを探す時間を省くことができます。

E4.1シリーズ

E4.1 エナジーチェーン

あらゆる用途に

  • 内高さ:30~350mm
  • 要件の厳しい用途に対応
  • 横方向の安定性を高めるアンダーカット設計
  • 内面パーツと外面パーツの素早い組付け

E4/4HDシリーズ

E4/4HD エナジーチェーン

高い収納重量で長いストローク

  • 内高さ:56~80mm
  • 高い安定性
  • 過酷な条件での使用に最適
  • 全リンクにクロスバー付き

P4.1シリーズ

P4.1 エナジーチェーン

摩擦を最小限に抑え、2倍の寿命

  • 内高さ:56~80mm
  • 800m以上のストロークが可能
  • 最高速度5m/s
  • 摩耗監視システム搭載可能

P4シリーズ

P4 ロールeチェーン

ロールeチェーン専用モデル

  • 内高さ:32~42mm
  • 800m以上のストロークが可能
  • 最高速度 10m/s
  • 最大収納重量 7kg/m

ロールeチェーン

& EC.I.

滑走から転がりへ

  • 内高さ:32~80mm
  • 75%駆動力低減
  • 最高速度6m/s
  • 均一な回転耐性

オートグライド

オートグライド エナジーチェーン

ガイドチャンネルを使用しないセルフガイド型

  • 内高さ:32~80mm
  • 75%駆動力低減
  • 最高速度6m/s
  • 均一な回転耐性

エナジーチェーンを採用できる場所

ストローク: 615m

ストローク: 615m ストローク615m、世界で最も長い樹脂製エナジーチェーンは、10年間故障なく稼働中。

最高速度: 10m/s

最高速度: 10m/s 高速、スムーズな走行、安全な電力供給が特長のロールEチェーンP4シリーズが、ガントリーローダーで使われています。

高負荷: 100kg/m

高負荷: 100kg/m 汚泥処理施設内で100㎏/m以上の高い収納重量で稼働するエナジーチェーン。

高効率: 使用電力57%削減

高効率: 使用電力57%削減 イグスのロールEチェーンを使えば、駆動に必要な電力を最大57%削減することができます。 ロールEチェーンは、長期にわたり高加速、高速に対応します。

静音

静音

エナジーチェーンは高速かつ高い収納重量でも、静音で耐摩擦性に優れています。

耐塵性

耐塵性

過酷な塵埃もエナジーチェーンには問題になりません。 このエナジーチェーンにより、これまでの数年間、動力、データ、媒体がコンベアユニットや貯蔵施設に確実に供給され続けています。

温度

温度

イグスのエナジーチェーンが、製鉄所の長いストロークで確実に機能しています。

酸および薬品

酸および薬品

耐酸性の特殊な樹脂で作られたエナジーチェーンとガイドチャンネル(全て特注品)は、溶融亜鉛めっき工場の塩酸環境に耐え、何年間も使われ続けています。

お探しの事例が見つからない場合

個別のお問合せ

いくつかの基本情報をフォームに入力後、送信してください。 専門チームからご連絡いたします。

お問合せやお見積り依頼はこちら

Tušimice Tušimice: ストローク615m、世界で最も長い樹脂製エナジーチェーンは2007年より故障無く稼働中。

メリットの一覧

スライド走行のエナジーチェーンの利点

  • ロングストローク仕様でのスライド走行向けエネルギー供給システム
  • 電力、油圧、空圧、動力、デジタル信号(データや光)、液体など、あらゆる媒体を同じシステムで並べてガイド可能
  • 不要なインターフェースなし
  • 最大収納重量100kg/m 
  • エナジーチェーン及び可動ケーブルで耐用年数10年以上 
  • 風、天候、汚れ、薬品、原料に晒される場合など、あらゆる用途に対応し堅牢 
  • ケーブルやホースの追加や設置が迅速

他の給電システムとの比較:

カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム

電動式ケーブルリールを置換え

電動式ケーブルリールを置換え スリップリング不要のスライド走行。 すべての媒体を1つのシステムでガイド可能。 最大ストローク1,000m。

バスバーシステムを置換え

バスバーシステムを置換え データ、動力、液体、空気をフェールセーフな1つのエナジーチェーンシステムでガイド可能。 レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。  

カーテンレール式を置換え

カーテンレール式を置換え 風や温度変化の大きな環境でケーブルやエナジーチェーンを保護しながら安全にガイド。 それにより、ダウンタイムを削減。

ロングストローク向けその他製品

ロングストローク向けチェーンフレックス可動ケーブル

動力ケーブル CFCRANE

動力ケーブル CFCRANE
  • 非常に高い電圧・出力に対応
  • 難燃性
  • 耐紫外線性: 高
  • 耐油性: 耐油性 (DIN EN 60811-2-1準拠) 

動力ケーブル CF300.UL.D

動力ケーブル CF300.UL.D
  • 非常に高い負荷に対応 
  • 最大400mまでのスライド走行
  • 屋内・屋外での使用、耐紫外線性
  • 耐紫外線性: 高 

CFLG.LB 光ファイバーケーブル

CFLG.LB 光ファイバーケーブル
  • 5xdで非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 最大400mまでのスライド走行 (水平設置)
  • 耐紫外線性

ロングストローク向けその他システム

任意の位置でのプッシュプル力を測定するセンサー EC. PP

任意の位置でのプッシュプル力を測定するセンサー EC. PP
  • エナジーチェーンの中に位置決めシステムを統合
  • 位置依存性の引張力に関する情報を提供
  • アプリケーションから得た位置情報は、他の用途でも使用可能

スチール製ガイドチャンネル

スチール製ガイドチャンネル
  • ほぼすべてのエナジーチェーンで利用可能な幅広いレンジ
  • 非常に簡単な、モジュラー式の組付
  • 厳しい条件下での走行に強力で頑丈なスチール製ガイドチャンネル

状態監視システム i.Sense

状態監視システム i.Sense
  • 障害発生時のアラーム信号、又は安全に停止
  • 力が規定値を超えると装置が停止
  • 個別プログラミング可能、データメモリにイベントログ取得

ハーネス済みエナジーチェーンシステム

ハーネス済みエナジーチェーンシステム
  • ハーネス時間95%削減
  • 組立時間を短縮
  • プラグアンドプレイ、例えばバラ物運搬/搬送システムなどに

プレーンチェーン
 

プレーンチェーン
  • 非常にコンパクトな構成
  • フェールセーフでメンテナンスフリー
  • カバーで全体を保護
  • 高速用

i.Cee Wonderbox(開発中)

  • 非接触型システム監視
  • 各チェーンリンクの寿命予測計算
  • 固定端の上側に省スペース取り付け


「チェーンの持ち上がり」「風による負荷」及び「スライド走行」試験

イグスでは社内試験施設内で使用条件に基づいた試験を行っています。

ロングストロークのチェーン持ち上がり

ロングストロークのチェーン持ち上がり ストローク200m及び収納重量7.5kg/m時の、エナジーチェーン5050R型の持ち上がりが試験されました。
 
結果: 5050R型のエナジーチェーンは、スラスト力8,000N時にのみ持ち上がりが起こる。

 
イグスの解決法: 持ち上がり防止付きガイドチャンネルにより、エナジーチェーンを安全にガイド内に保持する。

ロングストローク時の風の負荷

ロングストローク時の風の負荷

問題: 風速55mphはエナジーチェーン4040CR型の機能に影響を及ぼすか? 
 
結果: 風速55mph時、ガイドチャンネルのみ弾力的に曲がった。
 
イグスの解決策: 高強度「HD ボトムクランプ」が風負荷の下でガイドチャンネルの弾性変形を防止

「スライド走行」試験: ストローク長240m、最高速度8m/sでロールEチェーンのスライド走行試験を行いました。

さらに詳しく


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH