さまざまな寸法規格:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0等
寸法規格M23 + M40 スピードテク クイックロック機能
アングルタイプ
UL/CSA規格準拠
お客様のロゴ入れ可能
ATEX保護領域にESD材質
完全密閉
気密性IP66/67準拠 (オーバーモールド前)
360°シールド付
省スペース軽量
SpeedTec M23
ソケットM23
スピードテク 寸法規格1
ソケット寸法規格1
スピードテク 寸法規格1,5
ソケット寸法規格1,5
サーボ、動力、信号、エンコーダケーブル
カットコストなし、少量発注の加算・梱包料なし。
ケーブル長さは数センチまで、お望みの寸法で
最小曲げ半径7.5 x d
倉庫費を削減しキャッシュフローを向上
Allen Bradley
B&R
Baumüller
Beckhoff
Berger Lahr
Control Techniques
Danaher Motion
ELAU
Fagor
Fanuc
Jetter
Lenze
LTi DRiVES
NUM
Omron
Rexroth
SEW
Siemens
Stöber
射出成形機械が300台以上
3直体制
金型は自社製造
材料ステーション
年140を超える新製品・ラインアップ拡充
デジタル検証
動力ケーブルの高圧テスト
DIN ISO 9001:2015規格認定
試験報告書を保存