潤滑不要で正確なコンベヤベルト転向ロール

イグリデュールナイフエッジローラー

イグリデュールナイフエッジローラー  
転向ロール - 正確で潤滑不要

コンベヤの転向ロールには、当社開発のナイフエッジローラーに期待が寄せられます。イグリデュール材質3種を、最初の標準プログラムでご紹介します。汎用タイプのイグリデュールP210、FDA準拠のイグリデュールA180(最高90°Cまで)、そしてイグリデュールA350(最高180°Cまで)です。 イグリデュールのソリューションは、転向半径が狭く駆動力が小さいことを特長としています。

ベルト転向が完全に潤滑剤フリー

小駆動力

狭い転向半径

ベルトの長寿命

低コスト

長寿命


使用領域 : 包装、ベルトコンベヤ、自動化、オートメーション、食品技術

 
 
 
材質表

一般的特性 単位 イグリデュールP210 イグリデュール A180 イグリデュール A350
密度 g/cm3 1,4 1,46 1,42
 
最大湿度吸収は+23°Cで50 %(室内湿度) 重量% 0,3 0,2 0,6
最大吸水率 重量% 0,5 1,3 1,9

機械的性質 単位 イグリデュールP210 イグリデュールA180 イグリデュールA350
推奨最大 許容面圧 (+20 °C) MPa 50 28 60
ショアD硬さ   75 76 76

物性、温度特性 単位 イグリデュールP210 イグリデュール A180 イグリデュール A350
上限長期使用温度 °C 100 90 180
上限短期使用温度 °C 160 110 210
下限使用温度 °C -40 -50 -100

電気的特性 単位 イグリデュールP210 イグリデュール A180 イグリデュール A350
表面抵抗 Ω > 1011 > 1011 > 1011

ナイフエッジローラーの摩耗量:表面速度 v= 0.3 m/s;面圧 P = 1N/mm2

Y軸:摩耗量[µm/km]

 

P210 = 汎用タイプ

A180、A350 = FDA準拠

PET-P、POM-C = 市場に出回っている材質

軟質ステンレススチール

 

硬質ステンレススチール

 
 
製品番号:
軸径 d1 [mm]:
寸法 [mm]
注文番号 d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3.1 9 50 お問合せ 
 H1RLM-0409-50 4.1 9 50 お問合せ 
 H1RLM-0511-70 5.1 11 70 お問合せ 
 H1RLM-0612-70 6.1 12 70 お問合せ 
 H1RLM-0614-70 6.1 14 70 お問合せ 
 H1RLM-0812-70 8.1 12 70 お問合せ 
 H1RLM-0814-70 8.1 14 70 お問合せ 
 P210RLM-0309-50 3.1 9 50 お問合せ 
 P210RLM-0409-50 4.1 9 50 お問合せ 
 P210RLM-0511-70 5.1 11 70 お問合せ 
 P210RLM-0514-70 5.1 14 70 お問合せ 
 P210RLM-0612-70 6.1 12 70 お問合せ 
 P210RLM-0614-70 6.1 14 70 お問合せ 
 P210RLM-0812-70 8.1 12 70 お問合せ 
 P210RLM-0814-70 8.1 14 70 お問合せ 
 P210RLM-0816-77 8.1 16 77 お問合せ 
 P210RLM-0818-70 8.1 18 70 お問合せ 
 P210RLM-1020-70 10.1 20 70 お問合せ 
 A180RLM-0309-50 3.1 9 50 お問合せ 
 A180RLM-0409-50 4.1 9 50 お問合せ 
 A180RLM-0511-70 5.1 11 70 お問合せ 
 A180RLM-0514-70 5.1 14 70 お問合せ 
 A180RLM-0612-70 6.1 12 70 お問合せ 
 A180RLM-0614-70 6.1 14 70 お問合せ 
 A180RLM-0812-70 8.1 12 70 お問合せ 
 A180RLM-0814-70 8.1 14 70 お問合せ 
 A180RLM-0818-70 8.1 18 70 お問合せ 
 A180RLM-1020-70 10.1 20 70 お問合せ 
 A350RLM-0309-50 3.1 9 50 お問合せ 
 A350RLM-0614-70 6.1 14 70 お問合せ 
 A350RLM-0612-70 6.1 12 70 お問合せ 
 A350RLM-0818-70 8.1 18 70 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD カタログ サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
さらに詳しい情報: