機械ベッド、射出成形装置、型締装置、ハンドリング:当社のエナジーチェーンシステム、耐屈曲ロボットケーブル、メンテナンスフリーのベアリング製品は、プラスチック射出成形機のすべての可動部の長寿命を実現します。
当社のチェーンフレックスケーブルは、引張力を軽減する線心、束撚りの線心、PVCまたはTPE外被を備えた特殊設計で、頻繁に動くサイクルタイムの短い型締装置など、動きの激しい用途に最適です。当社のエナジーチェーンは、複数の収納ケーブルを安全にガイドします。シンプルで迅速な組立てと、ケーブルに優しい内部構造を特徴とした設計になっており、特に油圧ホース使用時に最適です。限られた設置スペース向けの小型サイズに加え、長いフリースパン走行や高い収納重量にも対応します。幅広い材料を用いた当社のベアリング製品は、型締装置の安全ドアのクリーンなスライドを保証するドライリン リニアガイドと同様に、軽量性、耐食性、潤滑性において高い評価を受けています。