100%無潤滑のリニアアクチュエータ
簡単で多様な組立・取付方法
ストローク長さを自由に選択可能
薄型で堅牢
軽量、耐食性
テクニカルデータ | ZLW-1040-LT
冷凍環境での使用に |
ZLW-1040-UW
水中での使用に |
||
---|---|---|---|---|
重量、ストロークなし | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
重量(ストローク100mm) | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
最大ストローク長* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
トランスミッション | [mm/U] | 70 | 70 | |
歯付き形 | AT 5 | AT 5 | ||
タイミングベルト材質 | TPUKF2 | PUにステンレス抗張帯 | ||
タイミングベルト巾 | [mm] | 16 | 16 | |
タイミングベルト張力 | [N] | 200 | 50 | |
最大ラジアル荷重 | [N] | 300 | 100 | |
ガイドベアリング | スチールボールベアリング | クシロス ボールベアリング | ||
最高速度 | [m/s] | 5 | 1 | |
荷重によるキャリッジの最大位置ずれ | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* 長いストロークはお問合せください。 |